ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

アルカリ乾電池 パナソニックアルカリ(金) 形式:単3形(1.5V) LR6XJ/2S【2個入り】

アルカリ乾電池 パナソニックアルカリ(金) 形式:単3形(1.5V) LR6XJ/2S LR6XJ/2S
通常単価(税別)
630円
税込単価
693円
通常出荷日:4日目

【特長】使用推奨期限10年(単1、2、3、4形)だから、長期保存も安心です。水銀ゼロ使用。【商品仕様】...

詳細を確認
  • 品番末尾がBのものはブリスター包装です。

型番:

LR6XJ/2S
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:
パック (2個入り)

LR6XJ/2Sの仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
LR6XJ/2S
最小発注数量
1パック

2個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
630円
( 693円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
使用推奨期限10年(単1、2、3、4形)だから、長期保存も安心です。
水銀ゼロ使用。

【商品仕様】
・形式:単3形(1.5V)
・入数:2本
・JANなど:4984824719781

ご注意

  • 品番末尾がBのものはブリスター包装です。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

アルカリ乾電池 パナソニックアルカリ(金) 形式:単3形(1.5V) LR6XJ/2Sの型番LR6XJ/2Sのページです。 型番LR6XJ/2Sに関する仕様情報を記載しております。
アルカリ乾電池 パナソニックアルカリ(金) 形式:単3形(1.5V) LR6XJ/2Sのレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
仕事用
5
満足度:5.0
2本の単位で売っているところがあまりないのと、次の日来るのでとても助かります!
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
アルカリ乾電池 パナソニックアルカリ(金) 形式:単3形(1.5V) LR6XJ/2S
アルカリ乾電池 パナソニックアルカリ(金) 形式:単3形(1.5V) LR6XJ/2B
アルカリ乾電池 単3形 LR6XJ
アルカリ乾電池 単4形 LR03XJ
アルカリ乾電池 単2形 LR14XJ
アルカリ乾電池 単5 2本パック
メーカーPanasonicPanasonicエスコエスコエスコPanasonic
通常価格630円630円735円 -735円 -643円 -587円
通常出荷日4日目4日目2日目〜2日目〜2日目〜4日目
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

乾電池カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました