ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

アルカリボタン電池 LR44P

アルカリボタン電池   LR44P LR44P
通常単価(税別)
493円
税込単価
542円
通常出荷日:4日目

【商品仕様】・電圧:1.5V・環境対応パッケージ・入数:1個・JANなど:4902704240651・...

詳細を確認

型番:

LR44P
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

LR44Pの仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
LR44P
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
493円
( 542円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・電圧:1.5V
・環境対応パッケージ
・入数:1個
・JANなど:4902704240651
・寸法:約Φ11.6×5.4mm
・質量:約2g(1個あたり)
【用途】
・万歩計、電卓、ゲーム

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

アルカリボタン電池 LR44Pの型番LR44Pのページです。 型番LR44Pに関する仕様情報を記載しております。
アルカリボタン電池 LR44Pのレビュー
4.5平均満足度:4.519件のレビュー
測定機に使用
5
満足度:5.0
デジタルのマイクロ、ノギス、ダイヤルに使用しています。使用頻度にもりますが長持ちしています、やすいのでとても重宝していま...もっと読む
1人が参考にしています。
関数電卓の電池として使用
4
満足度:4.0
関数電卓の電池として使用しました。100均などにも売っていますが、やはりメーカーの電池の方が長持ちして良いです。
0人が参考にしています。
測定器用
5
満足度:5.0
ノギスやハイトゲージなどのボタン電池が必要なものに使っています。1個から注文できるのも助かります。
0人が参考にしています。
測定器の電池交換
5
満足度:5.0
デジタルノギスやマイクロメーター等の測定器の電池交換で使用しています。 毎日仕事で使う測定器なので安価で電池交換できるの...もっと読む
0人が参考にしています。
電池
5
満足度:5.0
デジタルノギスなどに使用しています LRはSRと比べて安くて良いですね
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
アルカリボタン電池 LR44P
アルカリボタン電池 LR43P
アルカリボタン電池 LR1130P
アルカリボタン電池 LR41P
アルカリボタン電池
アルカリボタン電池
メーカーPanasonicPanasonicPanasonicPanasonic東芝ライテックFDK
通常価格493円493円493円493円540円512円 -
通常出荷日4日目4日目4日目4日目2日目1日目
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

乾電池カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました