ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

アルカリボタン電池 LR1130P

アルカリボタン電池   LR1130P LR1130P
通常単価(税別)
493
税込単価
542
通常出荷日:4日目

【商品仕様】・電圧:1.5V・環境対応パッケージ・入数:1個・JANなど:4902704240637

型番:

LR1130P
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

LR1130Pの仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
LR1130P
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
493
( 542 )
4日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・電圧:1.5V
・環境対応パッケージ
・入数:1個
・JANなど:4902704240637

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

アルカリボタン電池 LR1130Pの型番LR1130Pのページです。 型番LR1130Pに関する仕様情報を記載しております。
アルカリボタン電池 LR1130Pのレビュー
5平均満足度:5.02件のレビュー
電卓の交換電池
5
満足度:5.0
電卓の交換電池として購入しました.もちろん信頼できるブランドです.
0人が参考にしています。
電卓の電池交換
5
満足度:5.0
電卓の文字が薄くなったので電池を交換しました。 しっかり見えるようになりました。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
アルカリボタン電池 LR1130P
アルカリボタン電池 LR43P
アルカリボタン電池 LR44P
アルカリボタン電池 LR41P
SR1130P ボタン形 酸化銀電池
アルカリボタン電池
メーカーPanasonicPanasonicPanasonicPanasonicPanasonicFDK
通常価格493493493493730512 -
通常出荷日4日目4日目4日目4日目4日目1日目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

乾電池カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました