ファクトリーサプライ用品技術窓口
ミスミ
ミスミ 充電式LEDヘッドライト 大光量900lm【1~10個入り】
通常価格(税別):6,480円~
通常出荷日:在庫品1日目
ミスミ
【エコノミーシリーズ】PTFE耐高温粘着テープ(フィルムタイプ)
通常価格(税別):1,032円~
通常出荷日:在庫品1日目
ミスミ
【エコノミーシリーズ】耐高温ガラスクロステープ
通常価格(税別):2,633円~
通常出荷日:在庫品1日目
エスコ
AC・DC5-1000V 検電器
エスコ
通常価格(税別):3,750円~
通常出荷日:2日目
ミスミ
新明丹【1~10個入り】
ミスミ
通常価格(税別):5,836円~
通常出荷日:在庫品1日目
日油技研工業
サーモラベル 5Eシリーズ
日油技研工業
通常価格(税別):4,807円~
通常出荷日:1日目 ~
日油技研工業
サーモラベル(R)ミニNO(不可逆性)【200個入り】
日油技研工業
通常価格(税別):6,300円~
通常出荷日:4日目 ~
ミスミ
ミスミ LEDペンライト 140lm
通常価格(税別):1,620円~
通常出荷日:在庫品1日目
ミスミ
【エコノミーシリーズ】耐高温ポリイミドテープ
通常価格(税別):800円~
通常出荷日:在庫品1日目
エスコ
ポケットデジタルテスター(電池電圧3V時,約2.9V)EA707D-22A
通常価格(税別):7,580円~
通常出荷日:1日目

【特長】
たゆまぬ進化こそ、世界NO.1の誇り。単3形アルカリ乾電池で世界No.1に輝いた「長持ち」するアルカリ乾電池。
中電流域の連続使用で単3計では長持ち性能約30%アップ。※ギネス世界記録に2008年1月15日認定。2014年3月31日再認定。
IEC基準における全放電モードの平均値より。250mA 1日1時間放電終止電圧0.9V (温度:20℃ ±2℃、相対湿度:50% ±20%)。
【商品仕様】
・形式:単2形(1.5V)
・入数:10本
・JANなど:4984824832558
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

東芝ライテック
コイン形リチウム電池
0通常価格(税別):951円

Panasonic
アルカリ乾電池 単4 20本パック
5通常価格(税別):2,149円

エスコ
9V 角形アルカリ乾電池
4.4通常価格(税別):803円~

エスコ
アルカリ乾電池 単1形 LR20XJ
0通常価格(税別):748円~

エスコ
アルカリ乾電池 単3形 LR6XJ
0通常価格(税別):735円~
![[単2] 乾電池・エボルタ](https://content.misumi-ec.com/image/upload/t_product_recommend_a/t_log_reco/t_misumi_wm/v1/p/jp/product/series/223007409917/223007409917_20231023102543.jpg?$product_recommend_a$)
エスコ
[単2] 乾電池・エボルタ
0通常価格(税別):1,012円~

エスコ
乾電池エボルタNEO 単1形 LR20NJ
0通常価格(税別):1,090円

Panasonic
アルカリボタン電池 LR1130P
5通常価格(税別):493円

Panasonic
アルカリボタン電池 LR41P
5通常価格(税別):493円