ファクトリーサプライ用品技術窓口
日本緑十字社
マグネカラーテープ 長さ1m/厚み0.8mm【1~3個入り】
通常価格(税別):661円~
通常出荷日:1日目 ~
ミスミ
パーツクリーナー MPCL840【12~30個入り】
通常価格(税別):6,166円~
通常出荷日:1日目
ミスミ
【エコノミーシリーズ】PTFE耐高温粘着テープ(フィルムタイプ)
通常価格(税別):1,032円~
通常出荷日:在庫品1日目
エスコ
はさみ・万能
エスコ
通常価格(税別):2,030円~
通常出荷日:1日目
ミスミ
ニシキウエス(シマウエス)(中古生地)
通常価格(税別):3,108円~
通常出荷日:1日目 ~
ミスミ
ふっ素樹脂粘着テープ(ガラスクロス) 0.13mm
通常価格(税別):977円~
通常出荷日:在庫品1日目
共和
パイロン ミリオンビニルテープ (10巻入)【10個入り】
通常価格(税別):824円~
通常出荷日:1日目 ~
ミスミ
色メリヤスウエス
ミスミ
通常価格(税別):3,370円~
通常出荷日:1日目
レイメイ藤井
スウィングカット チタンコート
レイメイ藤井
通常価格(税別):1,040円~
通常出荷日:在庫品1日目
エスコ
ゴムマグネット(強粘着付)
エスコ
通常価格(税別):850円~
通常出荷日:1日目

【特長】
塗り心地 接着力 速乾性 三拍子そろったクオリティ。
【商品仕様】
・容量:50ml
・のり口:ノズルヘッド,スポンジヘッド
・材質:容器/キャップ/ノズル=PE,外キャップ(ノズル側)/フィルム=PP
・入数:1本
・JANなど:4903076009068
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

キングジム
ファイルSDDE(スーパードッチ脱着イージー)
4.8通常価格(税別):699円~

ソニック
超強力マグネットフック 3kg 白
4.5通常価格(税別):504円

レイメイ藤井
スウィングカット チタンコート
4.5通常価格(税別):1,040円

ベロス
マグタッチ ウルトラミニミニハンガー
4.1通常価格(税別):482円

カシオ計算機
プログラム関数電卓 FX-72FN
4通常価格(税別):6,187円

オート
強力マグネットフック(回転式タイプ) 耐荷重 10kg
0通常価格(税別):1,295円

サンケーキコム
マグネットシート(つや消し)
0通常価格(税別):789円

マグエックス
超強力パワーマグネットテープ
0通常価格(税別):2,156円

サンワサプライ
取っ手付きPCインナーケース
0通常価格(税別):3,525円