ファクトリーサプライ用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
日本緑十字社 マグネカラーテープ 長さ1m/厚み0.8mm【1~3個入り】 |
|
ミスミ 【エコノミーシリーズ】PTFE耐高温粘着テープ(フィルムタイプ) |
|
ミスミ パーツクリーナー MPCL840【12~30個入り】 |
【特長】
・液状のりの王様、アラビックヤマト。特殊スポンジキャップ付きでなめらかな塗りあじです
・紙などの接着に適し、乾きも速く、接着力が抜群です
塗り心地 接着力 速乾性 三拍子そろったクオリティ
【商品仕様】
・容量:50ml
・のり口:スポンジヘッド
・材質:容器/キャップ=PE
・入数:1本
・JANコード:0000049763218
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

トンボ鉛筆
スティックのり シワなしピットG
0通常価格(税別):591円

ヤマト
固形アラビック 40g
4通常価格(税別):564円

ベロス
マグタッチ ウルトラミニミニハンガー
4.1通常価格(税別):482円

キングジム
A4クリアーホルダー735N
5通常価格(税別):796円

日本緑十字社
丸型カラーマグネット(プラスチックカバー付)
0通常価格(税別):813円~

ソニック
マグネットクリップ(シンプル)
0通常価格(税別):170円

日本緑十字社
棒マグネット 幅(mm) 8・19・25
5通常価格(税別):769円~

パイロットコーポレーション
フリクションボール3 05 ウッド
5通常価格(税別):2,677円

オート
マグネットクリップ 強力マグネ君
4.5通常価格(税別):748円