ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 10日以内

アバンギャルドライト多機能ペン シャンパンゴールド

アバンギャルドライト多機能ペン シャンパンゴールド 927AGL-G
通常単価(税別)
2,485円
税込単価
2,734円
通常出荷日:10日目

【特長】女性に人気のショートタイプ。細身でコンパクトなボディはアルミ軽合金製。クリア樹脂製ケース入りで...

詳細を確認

型番:

927AGL-G
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

927AGL-Gの仕様・寸法情報

商品タイプ
複合ボールペン
ボール径(mm)
0.7
本体色
ゴールド
インク色
複数

型番リスト

表示件数
型番
927AGL-G
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,485円
( 2,734円 )
10日目

詳細情報

基本情報

【特長】
女性に人気のショートタイプ。
細身でコンパクトなボディはアルミ軽合金製。
クリア樹脂製ケース入りです。

【商品仕様】
・ボール径:0.7mm
・シャープ芯径:0.5mm
・長:131mm
・軸径:約11.6mm
・インク種類:油性顔料
・替芯:92RE-09(黒),92RE-02(赤)
・消しゴム付
・入数:1本
・本体色:シャンパンゴールド
・インク色:黒,赤
・JANなど:4955414927725

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

アバンギャルドライト多機能ペン シャンパンゴールドの型番927AGL-Gのページです。 型番927AGL-Gに関する仕様情報を記載しております。
アバンギャルドライト多機能ペン シャンパンゴールドのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
アバンギャルドライト多機能ペン シャンパンゴールド
多機能ペン ジェットストリーム2&1 0.5 ライトピンク
ビクーニャ EX 多機能ペン ブルー
ビクーニャ EX 多機能ペン ブラック
ビクーニャ EX 多機能ペン ピンク
ジェットストリーム 多機能ペン 3&1 透明
メーカーステッドラ-日本三菱鉛筆ぺんてるぺんてるぺんてる三菱鉛筆
通常価格2,485円934円1,035円1,060円1,035円783円
通常出荷日10日目4日目4日目1日目4日目4日目
商品タイプ複合ボールペン複合ボールペンボールペンボールペンボールペン複合ボールペン
ボール径(mm)0.70.50.70.70.70.7
本体色ゴールドピンクブルーブラックピンククリアー
インク色複数複数複数複数複数複数
よく一緒に購入される商品

ボールペンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました