ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

アイプラス 3本用ボディー ローズピンク

アイプラス 3本用ボディー ローズピンク BGH3-P1
通常単価(税別)
439円
税込単価
483円
通常出荷日:4日目

【特長】自分らしさをプラスする「i+(アイプラス)」。好きなボディやリフィルを選んで、自分だけのオリジ...

詳細を確認
  • アイプラスは「本体のみ」または「替芯のみ」では使用できません。

型番:

BGH3-P1
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

BGH3-P1の仕様・寸法情報

本体色
ピンク
-
-

型番リスト

表示件数
型番
BGH3-P1
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
439円
( 483円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
自分らしさをプラスする「i+(アイプラス)」。
好きなボディやリフィルを選んで、自分だけのオリジナルが作れる。
「かわいい」から「かっこいい」までを網羅した、豊富なカラーバリエーション。1本で油性ポールペン、ゲルインクボールペン、シャープペンシルが使い分けできます。

【商品仕様】
・長:149mm
・軸径:16mm
・入数:1本
・本体色:ローズピンク
・JANなど:4902506307460

ご注意

  • アイプラスは「本体のみ」または「替芯のみ」では使用できません。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

アイプラス 3本用ボディー ローズピンクの型番BGH3-P1のページです。 型番BGH3-P1に関する仕様情報を記載しております。
アイプラス 3本用ボディー ローズピンクのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
アイプラス 3本用ボディー ローズピンク
アイプラス 5本用ボディー ローズピンク
アイプラス 3本用ボディー ベビーピンク
アイプラス 3本用ボディー ブラック
アイプラス 5本用ボディー ベビーピンク
アイプラス 3本用ボディー ホワイト
メーカーぺんてるぺんてるぺんてるぺんてるぺんてるぺんてる
通常価格439円509円439円439円509円439円
通常出荷日4日目4日目4日目4日目4日目4日目
本体色ピンクピンクピンクブラックピンクホワイト
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ボールペンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました