ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

アートライン丸3(ノンキシ) 青

アートライン丸3(ノンキシ) 青 K-70アイイロ
通常単価(税別)
425円
税込単価
468円
通常出荷日:4日目

【商品仕様】・線幅:1.5mm・長:144mm・インク種類:油性染料・ノンキシレンインキ・入数:1本・...

詳細を確認

型番:

K-70アイイロ
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

K-70アイイロの仕様・寸法情報

商品タイプ
油性マーカー
インク色
ブルー

型番リスト

表示件数
型番
K-70アイイロ
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
425円
( 468円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・線幅:1.5mm
・長:144mm
・インク種類:油性染料
・ノンキシレンインキ
・入数:1本
・インク色:青
・JANなど:4974052223037

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

アートライン丸3(ノンキシ) 青の型番K-70アイイロのページです。 型番K-70アイイロに関する仕様情報を記載しております。
アートライン丸3(ノンキシ) 青のレビュー
4平均満足度:4.01件のレビュー
ワークへの書き込み
4
満足度:4.0
若干鼻に付く特殊な匂いがありますが慣れれば問題無い程度です。 ワークへの書き込みをしていましたが特に問題無かったです。 ...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
アートライン丸3(ノンキシ) 青
アートライン丸3(ノンキシ) 黒
アートライン丸3(ノンキシ) 赤
アートライン丸2(ノンキシ) 青
アートライン丸2(ノンキシ) 黒
アートライン丸2(ノンキシ) 赤
メーカーシヤチハタシヤチハタシヤチハタシヤチハタシヤチハタシヤチハタ
通常価格425円425円425円425円425円425円
通常出荷日4日目4日目4日目4日目4日目4日目
商品タイプ油性マーカー油性マーカー油性マーカー油性マーカー油性マーカー油性マーカー
インク色ブルーブラックレッドブルーブラックレッド

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

マーカーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました