ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

ぺんてるぺン 丸芯 中字 赤

ぺんてるぺン 丸芯 中字 赤 ENN50-B
通常単価(税別)
417円
税込単価
459円
通常出荷日:4日目

【特長】アルコール系インキを使った油性ペン。キシレン・セロソルブを使用していません。【商品仕様】・線幅...

詳細を確認

型番:

ENN50-B
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

ENN50-Bの仕様・寸法情報

商品タイプ
油性マーカー
インク色
レッド

型番リスト

表示件数
型番
ENN50-B
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
417円
( 459円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
アルコール系インキを使った油性ペン。
キシレン・セロソルブを使用していません。

【商品仕様】
・線幅:1.1mm
・長:138mm
・インク種類:油性染料
・材質:再生素材使用
・入数:1本
・インク色:赤
・JANなど:4902506144263

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ぺんてるぺン 丸芯 中字 赤の型番ENN50-Bのページです。 型番ENN50-Bに関する仕様情報を記載しております。
ぺんてるぺン 丸芯 中字 赤のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ぺんてるぺン 丸芯 中字 赤
ぺんてるぺン 平芯 太字 赤
ぺんてるペン 丸芯 中字 黒
ハンディホワイトボードマーカー丸芯 中字 赤
ホワイトボードマーカータフ 丸芯 中字 赤
ホワイトボードマーカーカートリッジ中字丸芯 赤
メーカーぺんてるぺんてるぺんてるぺんてるぺんてる三菱鉛筆
通常価格417円417円417円473円417円408円
通常出荷日4日目4日目4日目4日目4日目4日目
商品タイプ油性マーカー油性マーカー油性マーカーホワイトボード用ホワイトボード用ホワイトボード用
インク色レッドレッドブラックレッドレッドレッド
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

マーカーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
ミスミリモートサポート