ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

ぶ厚い250gsmコピー用紙 A4【25個入り】

ぶ厚い250gsmコピー用紙 A4 PPC250A4
通常単価(税別)
760円
税込単価
836円
通常出荷日:4日目

【特長】書類から型紙など厚さを活かして使い方いろいろ【商品仕様】・坪量:250g/m2・規格:A4判・...

詳細を確認

型番:

PPC250A4
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:
パック (25個入り)

PPC250A4の仕様・寸法情報

商品タイプ
コピー用紙
-
-

型番リスト

表示件数
型番
PPC250A4
最小発注数量
1パック

25個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
760円
( 836円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
書類から型紙など厚さを活かして使い方いろいろ
【商品仕様】
・坪量:250g/m2
・規格:A4判
・四六判換算:215kg
・紙厚:0.28mm
・ISO白色度:98.5%
・対応プリンタ:モノクロレーザー、カラーレーザー、インクジェット、モノクロコピー、カラーコピー
・入数:25枚
・JANコード:4901470087828

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ぶ厚い250gsmコピー用紙 A4の型番PPC250A4のページです。 型番PPC250A4に関する仕様情報を記載しております。
ぶ厚い250gsmコピー用紙 A4のレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
案内パンフレットの表紙に
5
満足度:5.0
案内パンフレットを印刷する際に表紙がペラペラで全くそれっぽくならないので 表紙、裏表紙に使用。 業者がしっかり作った感が...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ぶ厚い250gsmコピー用紙 A4
ぶ厚い160gsmコピー用紙 A4
ぶ厚い120gsmコピー用紙 A4
ぶ厚い270gsmコピー用紙 A4
コピー用紙 プレミアムホワイト A5
コピー用紙 A4 500枚×5冊
メーカーキョクトウ・アソシエイツキョクトウ・アソシエイツキョクトウ・アソシエイツキョクトウ・アソシエイツキョクトウ・アソシエイツ文運堂
通常価格760円760円760円760円4,565円4,408円
通常出荷日4日目4日目4日目4日目4日目4日目
商品タイプコピー用紙コピー用紙コピー用紙コピー用紙コピー用紙コピー用紙
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

コピー用紙カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました