ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

ぶ厚い160gsmコピー用紙 A4【35個入り】

ぶ厚い160gsmコピー用紙 A4 PPC160A4
通常単価(税別)
760円
税込単価
836円
通常出荷日:4日目

【特長】書類から型紙など厚さを活かして使い方いろいろ。【商品仕様】・坪量:160g/m2・規格:A4判...

詳細を確認

型番:

PPC160A4
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:
パック (35個入り)

PPC160A4の仕様・寸法情報

商品タイプ
コピー用紙
-
-

型番リスト

表示件数
型番
PPC160A4
最小発注数量
1パック

35個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
760円
( 836円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
書類から型紙など厚さを活かして使い方いろいろ。

【商品仕様】
・坪量:160g/m2
・規格:A4判
・四六判換算:137.6kg
・紙厚:0.19mm
・ISO白色度:98.5%
・対応プリンタ:モノクロレーザー,カラーレーザー,インクジェット,モノクロコピー,カラーコピー
・入数:35枚
・JANなど:4901470087804

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ぶ厚い160gsmコピー用紙 A4の型番PPC160A4のページです。 型番PPC160A4に関する仕様情報を記載しております。
ぶ厚い160gsmコピー用紙 A4のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ぶ厚い160gsmコピー用紙 A4
ぶ厚い250gsmコピー用紙 A4
ぶ厚い120gsmコピー用紙 A4
ぶ厚い270gsmコピー用紙 A4
コピー用紙 プレミアムホワイト A5
コピー用紙 A4 500枚×5冊
メーカーキョクトウ・アソシエイツキョクトウ・アソシエイツキョクトウ・アソシエイツキョクトウ・アソシエイツキョクトウ・アソシエイツ文運堂
通常価格760円760円760円760円4,565円4,408円
通常出荷日4日目4日目4日目4日目4日目4日目
商品タイプコピー用紙コピー用紙コピー用紙コピー用紙コピー用紙コピー用紙

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

コピー用紙カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました