ファクトリーサプライ用品技術窓口

のびーるファイル エスヤード A4-S オフホワイト

通常単価(税別)
658円
税込単価
724円
通常出荷日:1日目

【特長】15mmが80mmに、さらに100mmまで!のび〜る。枚数に応じて背幅が伸縮自在。最大収納枚数...

詳細を確認

ご注意

  • 収容枚数は一般的なコピー用紙(64g/㎡)を綴じた場合の枚数です。綴じ厚10mmで約100枚の書類を収容できます。

型番:

AE-50F-71
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

AE-50F-71の仕様・寸法情報

商品タイプ
その他
本体色
ホワイト

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
AE-50F-71
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
658円
( 724円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
15mmが80mmに、さらに100mmまで!のび〜る。
枚数に応じて背幅が伸縮自在。
最大収納枚数なんと約1000枚!スタンダードな紙表紙タイプ。

【商品仕様】
・穴数:2穴
・外寸:縦302×横220mm
・背幅:17〜117mm
・綴じ厚:最大100mm
・最大収容:1000枚
・穴間隔:80mm
・材質:表紙=再生紙使用
・差込表部二重式,ファスナー式綴じ具
・入数:1冊
・本体色:オフホワイト
・JANなど:4974214168336

ご注意

  • 収容枚数は一般的なコピー用紙(64g/㎡)を綴じた場合の枚数です。綴じ厚10mmで約100枚の書類を収容できます。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

のびーるファイル エスヤード A4-S オフホワイトの型番AE-50F-71のページです。 型番AE-50F-71に関する仕様情報を記載しております。
のびーるファイル エスヤード A4-S オフホワイトのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
のびーるファイル エスヤード A4-S オフホワイト
のびーるファイル エスヤード A4-E オフホワイト
のびーるファイル<エスヤード>A4 ピンク
のびーるファイル エスヤードA4 ブルー
のびーるファイル<エスヤード>A4 イエロー
のびーるファイル<エスヤード>A4 グリーン
メーカーセキセイセキセイセキセイセキセイセキセイセキセイ
通常価格658円671円671円671円671円671円
通常出荷日1日目4日目4日目4日目4日目4日目
商品タイプその他その他その他その他その他その他
本体色ホワイトホワイトピンクブルーイエローグリーン
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ファイル本体カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました