ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

しわにならないのり 35g

しわにならないのり 35g GFS3
通常単価(税別)
508円
税込単価
559円
通常出荷日:4日目

【特長】紙、封筒がシワにならずにきれいに接着。【商品仕様】・容量:35g・仕様:本体・のり口:スポンジ...

詳細を確認

型番:

GFS3
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

GFS3の仕様・寸法情報

商品タイプ
液状
詰め替え
本体

型番リスト

表示件数
型番
GFS3
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
508円
( 559円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
紙、封筒がシワにならずにきれいに接着。

【商品仕様】
・容量:35g
・仕様:本体
・のり口:スポンジヘッド
・入数:1本
・JANなど:4902561001587

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

しわにならないのり 35gの型番GFS3のページです。 型番GFS3に関する仕様情報を記載しております。
しわにならないのり 35gのレビュー
4平均満足度:4.01件のレビュー
毎月のレシート貼り付け
4
満足度:4.0
本当にシワにならず、早く塗れるので使いやすいです。 以前はスティックタイプを使っていましたが、時間がかかるのでこちらにし...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
しわにならないのり 35g
スティックのり 10g
スティックのり 40g
スティックのり 25g
スティックのり ピットハイパワーG
スティックのり 消えいろピットG
メーカー不易糊工業不易糊工業不易糊工業不易糊工業トンボ鉛筆トンボ鉛筆
通常価格508円405円540円470円591円591円
通常出荷日4日目4日目4日目4日目4日目4日目
商品タイプ液状スティックスティックスティックスティックスティック
詰め替え本体本体本体本体本体本体
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

のりカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました