ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

お会計票エコノミータイプ

お会計票エコノミータイプ 2039E
通常単価(税別)
5,153
税込単価
5,668
通常出荷日:4日目

【特長】複写のセットごとにのり付けされて箱に入っています。【商品仕様】・複写枚数:2枚・1冊入数:12...

詳細を確認

型番:

2039E
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

2039Eの仕様・寸法情報

商品タイプ
伝票
-
-

型番リスト

表示件数
型番
2039E
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,153
( 5,668 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
複写のセットごとにのり付けされて箱に入っています。

【商品仕様】
・複写枚数:2枚
・1冊入数:1200組
・サイズ:縦175×横70mm
・行数:14行
・1枚目(白),2枚目(黄),(刷り色)茶
・入数:1冊
・JANなど:4902668084704

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

お会計票エコノミータイプの型番2039Eのページです。 型番2039Eに関する仕様情報を記載しております。
お会計票エコノミータイプのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
お会計票エコノミータイプ
お会計票エコノミー 2Pミシン目10本入
お会計票 複写枚数:単式 2012
お会計票 複写枚数:2枚 2027
お会計票 複写枚数:2枚 2018
お会計票 複写枚数:2枚 2039
メーカーヒサゴヒサゴヒサゴヒサゴヒサゴヒサゴ
通常価格5,1532,1679751,3732,6621,555
通常出荷日4日目4日目4日目4日目4日目4日目
商品タイプ伝票伝票伝票伝票伝票伝票

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

伝票/帳票カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました