ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

uni-ball シグノ 1.0mm 黒

uni-ball シグノ 1.0mm 黒 UM153.24
通常単価(税別)
445円
税込単価
490円
通常出荷日:4日目

【特長】ずっと鮮やかで、にじまない。水ににじまず、色あせにくく、いつまでも鮮やかな描線を残します。【商...

詳細を確認

型番:

UM153.24
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

UM153.24の仕様・寸法情報

商品タイプ
ボールペン
ボール径(mm)
1
インク色
ブラック
-
-

型番リスト

表示件数
型番
UM153.24
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
445円
( 490円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
ずっと鮮やかで、にじまない。
水ににじまず、色あせにくく、いつまでも鮮やかな描線を残します。

【商品仕様】
・ボール径:1.0mm
・長:139mm
・インク種類:水性顔料
・替芯:UMR-10
・入数:1本
・インク色:黒
・JANなど:4902778579855

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • ジェットストリーム スタンダードボールペン 画像

    三菱鉛筆

    ジェットストリーム スタンダードボールペン

    【特長】通常油性ボールペンと違い、摩擦係数を最大50%軽減。顔料と新しい色材を組み合わせることにより、くっきりと濃い描線を実現。優れた速乾性。高い浸透性と揮発性で手が触れても汚れない。新機構でインクの 直流&逆流を防止。

  • ジェットストリーム5機能ペン 4&1 画像

    三菱鉛筆

    ジェットストリーム5機能ペン 4&1

    【特長】クセになる、なめらかな書き味の多機能ボールペンです。新機構でインクの直流&逆流を防止。優れた速乾性。高い浸透性と揮発性で手が触れても汚れない。

  • ジェットストリーム多色用替芯 画像

    三菱鉛筆

    ジェットストリーム多色用替芯

    【特長】クセになる、なめらかな書き味の多色ジェットストリーム用替芯です。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

uni-ball シグノ 1.0mm 黒の型番UM153.24のページです。 型番UM153.24に関する仕様情報を記載しております。
uni-ball シグノ 1.0mm 黒のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
uni-ball シグノ 1.0mm 黒
uni-ball シグノ 0.5mm 黒
uni-ball シグノ 1.0mm 赤
uni-ball シグノ 1.0mm 青
uni-ball シグノ 0.38mm 黒
uni-ball シグノ 0.28mm 黒
メーカー三菱鉛筆三菱鉛筆三菱鉛筆三菱鉛筆三菱鉛筆三菱鉛筆
通常価格445円424円445円445円445円445円
通常出荷日4日目4日目4日目4日目4日目4日目
商品タイプボールペンボールペンボールペンボールペンボールペンボールペン
ボール径(mm)10.5110.4以下0.4以下
インク色ブラックブラックレッドブルーブラックブラック

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ボールペンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました