ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

ugreenリフィールポケット 100枚入【100個入り】

ugreenリフィールポケット 100枚入 CR-TP101
通常単価(税別)
1,530円
税込単価
1,683円
通常出荷日:4日目

【特長】書類が取り出しやすいユニバーサルデザイン。リング穴部分をテープ加工した穴部補強型。【商品仕様】...

詳細を確認

型番:

CR-TP101
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:
パック (100個入り)

CR-TP101の仕様・寸法情報

内容量
100枚入
-
-

型番リスト

表示件数
型番
CR-TP101

内容量

最小発注数量
100枚入
1パック

100個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,530円
( 1,683円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
書類が取り出しやすいユニバーサルデザイン。
リング穴部分をテープ加工した穴部補強型。

【商品仕様】
・穴数:2,4,30穴
・外寸:縦300×横230mm
・ポケット厚:0.08mm
・中紙なし
・入数:100枚
・JANなど:4953349001275

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ugreenリフィールポケット 100枚入の型番CR-TP101のページです。 型番CR-TP101に関する仕様情報を記載しております。
ugreenリフィールポケット 100枚入のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ugreenリフィールポケット 100枚入
クリアホルダー100枚入 A4判透明
板目表紙 A4 白 100枚
PPフラットファイル A4S 10冊入 青
PPフラットファイル A4S 10冊入 緑
PPフラットファイル A4S 10冊入 黄
メーカークラウンクラウンクラウンクラウンクラウンクラウン
通常価格1,530円2,163円2,548円1,912円1,912円1,912円
通常出荷日4日目4日目4日目10日目10日目10日目
内容量100枚入100枚入100枚入10冊入10冊入10冊入
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ファイル本体カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました