ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

Xフック 中

Xフック 中 32N040-07326
通常単価(税別)
555円
税込単価
611円
通常出荷日:10日目

【特長】石膏ボード用の額縁取り付け金具。【商品仕様】・耐荷重:3kg・規格:中・材質:鉄(焼付塗装)・...

詳細を確認

型番:

32N040-07326
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

32N040-07326の仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
32N040-07326
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
555円
( 611円 )
10日目

詳細情報

基本情報

【特長】
石膏ボード用の額縁取り付け金具。

【商品仕様】
・耐荷重:3kg
・規格:中
・材質:鉄(焼付塗装)
・入数:1個
・JANなど:4904690073268

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

Xフック 中の型番32N040-07326のページです。 型番32N040-07326に関する仕様情報を記載しております。
Xフック 中のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
Xフック 中
粘着フック(中) シロ
オート 粘着フック中
Xフック 小
245x 30x 60mm マグネットフック
52x23x18mm/2-3kg フック(マグネット付)
メーカー大仙オートオート大仙エスコエスコ
通常価格555円546円609円588円1,577円922円
通常出荷日10日目4日目6日目10日目3日目3日目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

フックカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました