ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

Xフック 小

Xフック 小 32N040-07327
通常単価(税別)
588円
税込単価
647円
通常出荷日:10日目

【特長】石膏ボード用の額縁取り付け金具。【商品仕様】・耐荷重:1kg・規格:小・材質:鉄(焼付塗装)・...

詳細を確認

型番:

32N040-07327
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

32N040-07327の仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
32N040-07327
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
588円
( 647円 )
10日目

詳細情報

基本情報

【特長】
石膏ボード用の額縁取り付け金具。

【商品仕様】
・耐荷重:1kg
・規格:小
・材質:鉄(焼付塗装)
・入数:2個
・JANなど:4904690073275

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

Xフック 小の型番32N040-07327のページです。 型番32N040-07327に関する仕様情報を記載しております。
Xフック 小のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
Xフック 小
ワンタッチフック 小 100片
245x 30x 60mm マグネットフック
52x23x18mm/2-3kg フック(マグネット付)
33x26x15mm/耐荷重2.0kg フック(マグネット付)
28x28x59mm フック(マグネット付/5個)
メーカー大仙シモジマエスコエスコエスコエスコ
通常価格588円1,091円1,577円922円1,195円2,278円
通常出荷日10日目6日目3日目3日目3日目3日目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

フックカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました