ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

Vクリップ 小 箱入【1000個入り】

Vクリップ 小 箱入 CR-GMV30-SL
通常単価(税別)
837円
税込単価
921円
通常出荷日:4日目

【特長】挟みやすく、しっかり留まる三角形。【商品仕様】・規格:小・全長:24mm・入数:1000本・J...

詳細を確認

型番:

CR-GMV30-SL
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:
パック (1000個入り)

CR-GMV30-SLの仕様・寸法情報

商品タイプ
ホルダー式クリップ
-
-

型番リスト

表示件数
型番
CR-GMV30-SL
最小発注数量
1パック

1000個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
837円
( 921円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
挟みやすく、しっかり留まる三角形。

【商品仕様】
・規格:小
・全長:24mm
・入数:1000本
・JANなど:4953349056886

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • バチ型クリップ 大 30個入 画像

    クラウン

    バチ型クリップ 大 30個入

    【商品仕様】規格:大。クリップ幅:35mm。綴じ枚数:約60枚。入数:30個。JANなど:4953349055964

  • ダブルクリップ 豆 10個入 画像

    クラウン

    ダブルクリップ 豆 10個入

    【特長】綴じ幅、綴じ枚数で選べる、豊富なバリエーション。「豆」から「極大」まで、さまざまな大きさのクリップがラインアップ。

  • ダブルクリップ 小小 10個入 画像

    クラウン

    ダブルクリップ 小小 10個入

    【特長】綴じ幅、綴じ枚数で選べる、豊富なバリエーション。「豆」から「極大」まで、さまざまな大きさのクリップがラインアップ。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

Vクリップ 小 箱入の型番CR-GMV30-SLのページです。 型番CR-GMV30-SLに関する仕様情報を記載しております。
Vクリップ 小 箱入のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
Vクリップ 小 箱入
Vクリップ 大 箱入
Vクリップ 極大 箱入
Vクリップ 小 プラケース入
Vクリップ 大 プラケース入
Vクリップ 極大 プラケース入
メーカークラウンクラウンクラウンクラウンクラウンクラウン
通常価格837円1,060円646円473円473円473円
通常出荷日4日目4日目4日目4日目4日目4日目
商品タイプホルダー式クリップホルダー式クリップホルダー式クリップホルダー式クリップホルダー式クリップホルダー式クリップ
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

クリップカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました