ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • 内容量

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

VTカード 横型 10枚入【10個入り】

VTカード 横型 10枚入 リ442
通常単価(税別)
975円
税込単価
1,073円
通常出荷日:4日目

【特長】ミシン目カット加工で、名刺やカードの作成にピッタリ。【商品仕様】・1片寸法:縦55×横91mm...

詳細を確認
  • 両面印刷の対応について、詳しくは各メーカーのHPをご参照ください。

型番:

リ442
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:
パック (10個入り)

リ442の仕様・寸法情報

商品タイプ
カード
形態
カット紙
内容量
10枚入
-
-

型番リスト

表示件数
型番
リ442

内容量

最小発注数量
10枚入
1パック

10個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
975円
( 1,073円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
ミシン目カット加工で、名刺やカードの作成にピッタリ。

【商品仕様】
・1片寸法:縦55×横91mm
・規格:A4判10面
・紙種:間伐材入特殊紙
・坪量:170g/m2
・紙厚:0.2mm
・対応プリンタ:モノクロレーザー,カラーレーザー,インクジェット(染料)
・入数:10枚
・JANなど:4971655534423

ご注意

  • 両面印刷の対応について、詳しくは各メーカーのHPをご参照ください。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

VTカード 横型 10枚入の型番リ442のページです。 型番リ442に関する仕様情報を記載しております。
VTカード 横型 10枚入のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
VTカード 横型 10枚入
VTカード 縦型 10枚入
マルチカード光沢名刺 10面10シート
マルチカード インクジェット専用 10枚
マルチカード IJ用 アイボリー 10面 10枚
マルチカード厚口 アイボリー 10面 10枚
メーカー菅公工業菅公工業エーワンエーワンエーワンエーワン
通常価格975円975円1,203円866円866円940円
通常出荷日4日目4日目4日目4日目4日目4日目
商品タイプカードカードインクジェット印刷用紙インクジェット印刷用紙インクジェット印刷用紙インクジェット印刷用紙
形態カット紙カット紙カット紙カット紙カット紙カット紙
内容量10枚入10枚入----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

OA用紙カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました