ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

UCカード立 角型 巾100×高70mm

UCカード立 角型 巾100×高70mm CR-UC1-T
通常単価(税別)
465円
税込単価
512円
通常出荷日:4日目

【特長】表示部は0〜90°で自由に角度調整が可能。ハガキサイズ以下のPOPやパウチカードなどに最適なタ...

詳細を確認

型番:

CR-UC1-T
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

CR-UC1-Tの仕様・寸法情報

商品タイプ
カード立て
-
-

型番リスト

表示件数
型番
CR-UC1-T
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
465円
( 512円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
表示部は0〜90°で自由に角度調整が可能。
ハガキサイズ以下のPOPやパウチカードなどに最適なタイプ。

【商品仕様】
・外寸:幅100×高70mm
・収容寸法:縦65×横100mm
・中紙付
・材質:スチロール
・入数:1個
・本体色:透明
・JANなど:4953349082472

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

UCカード立 角型 巾100×高70mmの型番CR-UC1-Tのページです。 型番CR-UC1-Tに関する仕様情報を記載しております。
UCカード立 角型 巾100×高70mmのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
UCカード立 角型 巾100×高70mm
UCカード立 角型 巾65×高50mm
UCカード立 角型 巾80×高55mm
UCカード立 角型 巾80×高45mm
UCカード立 丸型 巾40×高22mm
L型カード立 アクリル 外寸:幅100×高68mm
メーカークラウンクラウンクラウンクラウンクラウンクラウン
通常価格465円442円454円448円429円490円
通常出荷日4日目4日目4日目4日目4日目4日目
商品タイプカード立てカード立てカード立てカード立てカード立てカード立て
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

カード立てカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました