ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

U GREENクリヤーファイル リーズナブルA4 40P 黒

U GREENクリヤーファイル リーズナブルA4 40P 黒 CR-CFL40-B
通常単価(税別)
669円
税込単価
736円
通常出荷日:4日目

【特長】使いやすさにこだわった細部へのココロ配り。リーズナブルな中紙なしタイプ。【商品仕様】・ポケット...

詳細を確認

型番:

CR-CFL40-B
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

CR-CFL40-Bの仕様・寸法情報

本体色
ブラック
-
-

型番リスト

表示件数
型番
CR-CFL40-B
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
669円
( 736円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
使いやすさにこだわった細部へのココロ配り。
リーズナブルな中紙なしタイプ。

【商品仕様】
・ポケット数:40ポケット
・外寸:縦310×横240mm
・背幅:25mm
・ポケット厚:0.04mm
・材質:表紙/ポケット=再生PP
・中紙なし
・入数:1冊
・本体色:黒
・JANなど:4953349001374

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

U GREENクリヤーファイル リーズナブルA4 40P 黒の型番CR-CFL40-Bのページです。 型番CR-CFL40-Bに関する仕様情報を記載しております。
U GREENクリヤーファイル リーズナブルA4 40P 黒のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
U GREENクリヤーファイル リーズナブルA4 40P 黒
U GREENクリヤーファイル リーズナブルA4 40P 青
U GREENクリヤーファイル リーズナブルA4 10P 黒
U GREENクリヤーファイル リーズナブルA4 20P 黒
U GREENクリヤーファイル リーズナブルA4 40P 緑
U GREENクリヤーファイル リーズナブルA4 40P 赤
メーカークラウンクラウンクラウンクラウンクラウンクラウン
通常価格669円669円459円488円669円669円
通常出荷日4日目4日目4日目4日目4日目4日目
本体色ブラックブルーブラックブラックグリーンレッド

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ファイル本体カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました