17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

Toffyドキュメントファイル 青 2273TFアオ

Toffyドキュメントファイル 青

通常単価(税別)
794円
税込単価
873円
通常出荷日:4日目

【特長】差し替え可能な見出し付き。【商品仕様】・規格:A4判・外寸:縦240×横330×厚33mm・材...

詳細を確認

型番:

2273TFアオ
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

2273TFアオの仕様・寸法情報

商品タイプ
その他
本体色
ブルー

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
2273TFアオ
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
794円
( 873円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
差し替え可能な見出し付き。

【商品仕様】
・規格:A4判
・外寸:縦240×横330×厚33mm
・材質:表紙=PP
・差し替え見出し付
・入数:1冊
・本体色:青
・JANなど:4971660021239

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

Toffyドキュメントファイル 青の型番2273TFアオのページです。 型番2273TFアオに関する仕様情報を記載しております。
Toffyドキュメントファイル 青のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
Toffyドキュメントファイル 青
Toffyドキュメントファイル ピンク
Toffyドキュメントファイル 黄緑
Toffyドキュメントファイル 白
Toffyドキュメントファイル 茶
シンプリーズ ドキュメントタイプ 透明
メーカーキングジムキングジムキングジムキングジムキングジムキングジム
通常価格794円794円794円794円794円736円
通常出荷日4日目4日目4日目4日目4日目4日目
商品タイプその他その他その他その他その他その他
本体色ブルーピンクグリーンホワイトブラウンクリアー

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ファイル本体カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました