ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

TZeテープ(ピータッチ用ラミネートテープ) 6mm(黒字/透明地)

TZeテープ(ピータッチ用ラミネートテープ) 6mm(黒字/透明地) TZE-111
通常単価(税別)
1,328円
税込単価
1,461円
通常出荷日:4日目

ラベルライター専用のカートリッジ式のラミネートテープ。【特長】・ラミネートフィルムが印刷面を保護する構...

詳細を確認

型番:

TZE-111
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

TZE-111の仕様・寸法情報

商品タイプ
カートリッジ
ブランド
その他
テープ色(カートリッジ)
クリアー
テープ幅(カートリッジ)
6
文字色(カートリッジ)
ブラック
-
-

商品情報

製品仕様

商品名:ラミネートテープ
テープ色:透明
文字色:黒
テープ幅:6mm

印字イメージ。 ※実際には斜めのストライプ模様は入っていません。

印字イメージ。
※実際には斜めのストライプ模様は入っていません。

この商品の特長について

ラミネートフィルムが印刷面を保護する独自の構造により、擦れ、汚れ、薬品、溶剤などに対して高い耐久性を発揮する。

ラミネートフィルムが印刷面を保護する独自の構造により、擦れ、汚れ、薬品、溶剤などに対して高い耐久性を発揮する。

【ラミネートテープの構造】 表面保護用透明フィルム(PET(ポリエチレンテレフタレート))/インク/アクリル系粘着剤/ベースフィルム・着色剤(テープ色)/アクリル系粘着剤/剥離紙。

【ラミネートテープの構造】
表面保護用透明フィルム(PET(ポリエチレンテレフタレート))/インク/アクリル系粘着剤/ベースフィルム・着色剤(テープ色)/アクリル系粘着剤/剥離紙。

めくりやすくて貼りやすい/テープの裏面(剥離紙)にもスリットが入っているため、テープをめくりやすく、剥離紙から剥がしやすいので、ラベルの貼り付けもスムーズにできる。

めくりやすくて貼りやすい/テープの裏面(剥離紙)にもスリットが入っているため、テープをめくりやすく、剥離紙から剥がしやすいので、ラベルの貼り付けもスムーズにできる。

製品比較情報

ブラザーラミネートテープ/他社テープ1/他社テープ2。 実験前。

ブラザーラミネートテープ/他社テープ1/他社テープ2。
実験前。

ブラザーラミネートテープ/他社テープ1/他社テープ2。 実験後/表面のラミネートフィルムが印刷面を保護するため、擦れや薬品の付着に対しても高い耐久性を発揮している。

ブラザーラミネートテープ/他社テープ1/他社テープ2。
実験後/表面のラミネートフィルムが印刷面を保護するため、擦れや薬品の付着に対しても高い耐久性を発揮している。

【測定条件】

テープ表面を砂消しゴムを用いて、1.5kgfの荷重で50往復、擦過試験機により擦過した時のテープ表面状態を比較。

実験は、(C)の右端辺りから擦過している。

試験機:HEIDON表面性試験機

Type:14DR(新東科学株式会社製)

擦過回数:50往復

砂消しゴムの荷重:1.5kgf

砂消しゴムの直径:4.6mm(0.16cm2)※No.752(LION)

砂消しゴムの圧力:9.0kgf/cm2

擦過試験のストローク幅:30mm

擦過スピード:5,000mm/min

型番リスト

表示件数
型番
TZE-111
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,328円
( 1,461円 )
4日目

詳細情報

基本情報

ラベルライター専用のカートリッジ式のラミネートテープ。
【特長】
・ラミネートフィルムが印刷面を保護する構造で、擦れ、汚れ、薬品、溶剤等に対して高い耐久性を発揮。
・水や擦れに強い、強耐性を極めているテープ。
・テープの裏面(剥離紙)にスリットが入ってめくりやすくて貼りやすい。
・テープ色が透明、文字色が黒色、テープ幅が6mmで構成されている。
【用途】
・整理収納ラベル、書類整理ラベル、ネーミングラベル、ギフトラッピングラベル等、幅広い範囲で利用可能。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

TZeテープ(ピータッチ用ラミネートテープ) 6mm(黒字/透明地)の型番TZE-111のページです。 型番TZE-111に関する仕様情報を記載しております。
TZeテープ(ピータッチ用ラミネートテープ) 6mm(黒字/透明地)のレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
書類インデックス
5
満足度:5.0
書類管理のインデックスに使用しています。 視認性も良く高評価な商品です。
0人が参考にしています。

よくあるご質問(FAQ)

Qテープが本体の中で巻きついてしまいました。
A
➀テープの先端をテープガイドに通してください。
②テープを音がするまで奥まで押し込んでください。
③テープのたるみが無いことを確認して、装着してください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
TZeテープ(ピータッチ用ラミネートテープ) 6mm(黒字/透明地)
TZeテープ(ピータッチ用ラミネートテープ) 6mm(黒字/黄地)
TZeテープ(ピータッチ用ラミネートテープ) 12mm(黒字/透明地)
TZeテープ(ピータッチ用ラミネートテープ) 18mm(黒字/透明地)
TZeテープ(ピータッチ用ラミネートテープ) 9mm(黒字/透明地)
TZeテープ(ピータッチ用ラミネートテープ) 36mm(黒字/透明地)
メーカーBROTHERBROTHERBROTHERBROTHERBROTHERBROTHER
通常価格1,328円1,328円1,328円1,976円1,328円2,473円
通常出荷日4日目4日目4日目4日目4日目4日目
商品タイプカートリッジカートリッジカートリッジカートリッジカートリッジカートリッジ
ブランドその他その他その他その他その他その他
テープ色(カートリッジ)クリアーイエロークリアークリアークリアークリアー
テープ幅(カートリッジ)661218936
文字色(カートリッジ)ブラックブラックブラックブラックブラックブラック
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ラベルライターカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました