ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

TZeテープ(ピータッチ用ラミネートテープ) 24mm(黒字/黄地)

TZeテープ(ピータッチ用ラミネートテープ) 24mm(黒字/黄地) TZE-651
通常単価(税別)
1,976円
税込単価
2,174円
通常出荷日:4日目

ラベルライター専用のカートリッジ式のラミネートテープ。【特長】・ラミネートフィルムが印刷面を保護する構...

詳細を確認

型番:

TZE-651
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

TZE-651の仕様・寸法情報

商品タイプ
カートリッジ
ブランド
その他
テープ色(カートリッジ)
イエロー
テープ幅(カートリッジ)
24
文字色(カートリッジ)
ブラック
-
-

商品情報

製品仕様

商品名:ラミネートテープ
テープ色:黄
文字色:黒
テープ幅:24mm

イメージ印刷

イメージ印刷

この商品の特長について

強耐性を極めるラミネートテープ/ラミネートフィルムが印刷面を保護する独自の構造により、擦れ、汚れ、薬品、溶剤などに対して高い耐久性を発揮する。

強耐性を極めるラミネートテープ/ラミネートフィルムが印刷面を保護する独自の構造により、擦れ、汚れ、薬品、溶剤などに対して高い耐久性を発揮する。

ラミネートテープの構造 表面保護用透明フィルム(PET(ポリエチレンテフレタレート))/インク/アクリル系粘着剤/ベースフィルム・着色剤(テープ色)/アクリル系粘着剤/剥離紙

ラミネートテープの構造
表面保護用透明フィルム(PET(ポリエチレンテフレタレート))/インク/アクリル系粘着剤/ベースフィルム・着色剤(テープ色)/アクリル系粘着剤/剥離紙

めくりやすくて貼りやすい/テープの裏面(剥離紙)にもスリットが入っているため、テープをめくりやすく、剥離紙から剥がしやすいので、ラベルの貼り付けもスムーズにできる。

めくりやすくて貼りやすい/テープの裏面(剥離紙)にもスリットが入っているため、テープをめくりやすく、剥離紙から剥がしやすいので、ラベルの貼り付けもスムーズにできる。

製品比較情報

実験前。

実験前。

表面のラミネートフィルムが印刷面を保護するため、擦れや薬品の付着に対しても高い耐久性を発揮する。

表面のラミネートフィルムが印刷面を保護するため、擦れや薬品の付着に対しても高い耐久性を発揮する。

【測定条件】

テープ表面を消しゴムを用いて、1.5kgfの荷重で50往復、擦過試験機により擦過した時のテープ表面状態を比較。

実験は「C」の右端辺りから擦過している。

試験機:HEIDEN表面性試験機

擦過回数:50往復

砂消しゴムの荷重:1.5kgf

砂消しゴムの直径:4.6mm(0.16cm2)、※No.752(LION)

砂消しゴムの圧力:9.0kgf/cm2

擦過試験のストローク幅:30cm

擦過スピード:5,000mm/min

型番リスト

表示件数
型番
TZE-651
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,976円
( 2,174円 )
4日目

詳細情報

基本情報

ラベルライター専用のカートリッジ式のラミネートテープ。
【特長】
・ラミネートフィルムが印刷面を保護する構造で、擦れ、汚れ、薬品、溶剤等に対して高い耐久性を発揮。
・水や擦れに強い、強耐性を極めているテープ。
・テープの裏面(剥離紙)にスリットが入ってめくりやすくて貼りやすい。
・テープ色が黄色、文字色が黒色、テープ幅が24mmで構成されている。
【用途】
・整理収納ラベル、書類整理ラベル、ネーミングラベル、ギフトラッピングラベル等、幅広い範囲で利用可能。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

TZeテープ(ピータッチ用ラミネートテープ) 24mm(黒字/黄地)の型番TZE-651のページです。 型番TZE-651に関する仕様情報を記載しております。
TZeテープ(ピータッチ用ラミネートテープ) 24mm(黒字/黄地)のレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Qテープが本体の中で巻きついてしまいました。
A
➀テープの先端をテープガイドに通してください。
②テープを音がするまで奥まで押し込んでください。
③テープのたるみが無いことを確認して、装着してください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
TZeテープ(ピータッチ用ラミネートテープ) 24mm(黒字/黄地)
TZeテープ(ピータッチ用ラミネートテープ) 24mm(黒字/蛍光黄地)
TZeテープ(ピータッチ用ラミネートテープ) 12mm(黒字/黄地)
TZeテープ(ピータッチ用ラミネートテープ) 18mm(黒字/黄地)
TZeテープ(ピータッチ用ラミネートテープ) 9mm(黒字/黄地)
TZeテープ(ピータッチ用ラミネートテープ) 24mm(黒字/黄地) 5個入
メーカーBROTHERBROTHERBROTHERBROTHERBROTHERBROTHER
通常価格1,976円1,976円1,328円1,976円1,328円6,740円
通常出荷日4日目4日目4日目4日目4日目4日目
商品タイプカートリッジカートリッジカートリッジカートリッジカートリッジカートリッジ
ブランドその他その他その他その他その他その他
テープ色(カートリッジ)イエローイエローイエローイエローイエローイエロー
テープ幅(カートリッジ)24241218924
文字色(カートリッジ)ブラックブラックブラックブラックブラックブラック
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ラベルライターカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました