ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

TZeテープ(ピータッチ用ラミネートテープ) 12mm 強粘着(黒字/白地)

TZeテープ(ピータッチ用ラミネートテープ) 12mm 強粘着(黒字/白地) TZE-S231
通常単価(税別)
1,328円
税込単価
1,461円
通常出荷日:4日目

ラベルライター専用のカートリッジ式のラミネートテープ。【特長】・通常のラミネートテープより、粘着力が強...

詳細を確認

型番:

TZE-S231
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

TZE-S231の仕様・寸法情報

商品タイプ
カートリッジ
ブランド
その他
テープ色(カートリッジ)
ホワイト
テープ幅(カートリッジ)
12
文字色(カートリッジ)
ブラック
-
-

商品情報

製品仕様

商品名:強粘着ラミネートテープ(テープの長さ:8m)
テープ色:白
文字色:黒
テープ幅:12mm

印字イメージ

印字イメージ

この商品の使用上の注意について

※強粘着テープは特殊素材のため、ハサミを使ってカットしてください。本体カッターを使用するとカッター刃を傷める場合があります。

型番リスト

表示件数
型番
TZE-S231
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,328円
( 1,461円 )
4日目

詳細情報

基本情報

ラベルライター専用のカートリッジ式のラミネートテープ。
【特長】
・通常のラミネートテープより、粘着力が強いタイプのテープ。
・ラミネートフィルムが印刷面を保護する構造で、擦れ、汚れ、薬品、溶剤等に対して高い耐久性を発揮。
・テープ色が白色、文字色が黒色、テープ幅が12mmで構成されている。
・特殊素材を採用しているので、ハサミを使ってカット。
【用途】
・整理収納ラベル、書類整理ラベル、ネーミングラベル、ギフトラッピングラベル等、幅広い範囲で利用可能。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

TZeテープ(ピータッチ用ラミネートテープ) 12mm 強粘着(黒字/白地)の型番TZE-S231のページです。 型番TZE-S231に関する仕様情報を記載しております。
TZeテープ(ピータッチ用ラミネートテープ) 12mm 強粘着(黒字/白地)のレビュー
4平均満足度:4.01件のレビュー
容器やファイルのラベルシール
4
満足度:4.0
容器やファイルの見出し用のラベルシールとして使用。 粘着力があるので、しっかり接着されます。 P-touchのラベルシー...もっと読む
0人が参考にしています。

よくあるご質問(FAQ)

Qテープが本体の中で巻きついてしまいました。
A
➀テープの先端をテープガイドに通してください。
②テープを音がするまで奥まで押し込んでください。
③テープのたるみが無いことを確認して、装着してください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
TZeテープ(ピータッチ用ラミネートテープ) 12mm 強粘着(黒字/白地)
TZeテープ(ピータッチ用ラミネートテープ) 18mm 強粘着(黒字/白地)
TZeテープ(ピータッチ用ラミネートテープ) 9mm 強粘着(黒字/白地)
TZeテープ(ピータッチ用ラミネートテープ) 24mm 強粘着(黒字/白地)
TZeテープ(ピータッチ用ラミネートテープ) 12mm(黒字/白地)
TZeテープ(ピータッチ用ラミネートテープ) 24mm(黒字/白地)
メーカーBROTHERBROTHERBROTHERBROTHERBROTHERBROTHER
通常価格1,328円1,976円1,328円1,976円1,328円1,976円
通常出荷日4日目4日目4日目4日目4日目4日目
商品タイプカートリッジカートリッジカートリッジカートリッジカートリッジカートリッジ
ブランドその他その他その他その他その他その他
テープ色(カートリッジ)ホワイトホワイトホワイトホワイトホワイトホワイト
テープ幅(カートリッジ)12189241224
文字色(カートリッジ)ブラックブラックブラックブラックブラックブラック
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ラベルライターカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました