ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

TZeテープ(ピータッチ用ラミネートテープ) 12mm(黒字/白地)

TZeテープ(ピータッチ用ラミネートテープ) 12mm(黒字/白地) TZE-231
通常単価(税別)
1,328円
税込単価
1,461円
通常出荷日:4日目

ラベルライター専用のカートリッジ式のラミネートテープ。【特長】・ラミネートフィルムが印刷面を保護する構...

詳細を確認

型番:

TZE-231
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

TZE-231の仕様・寸法情報

商品タイプ
カートリッジ
ブランド
その他
テープ色(カートリッジ)
ホワイト
テープ幅(カートリッジ)
12
文字色(カートリッジ)
ブラック
-
-

商品情報

製品仕様

商品名:ラミネートテープ
テープ色:白
文字色:黒
テープ幅:12mm

印字イメージ

印字イメージ

この商品の特長について

ラミネートフィルムが印刷面を保護する独自の構造により、擦れ、汚れ、薬品、溶剤などに対して高い耐久性を発揮する。

ラミネートフィルムが印刷面を保護する独自の構造により、擦れ、汚れ、薬品、溶剤などに対して高い耐久性を発揮する。

【ラミネートテープの構造】 表面保護用透明フィルム(PET(ポリエチレンテレフタレート))/インク/アクリル系粘着剤/ベースフィルム・着色剤(テープ色)/アクリル系粘着剤/剥離紙。

【ラミネートテープの構造】
表面保護用透明フィルム(PET(ポリエチレンテレフタレート))/インク/アクリル系粘着剤/ベースフィルム・着色剤(テープ色)/アクリル系粘着剤/剥離紙。

めくりやすくて貼りやすい/テープの裏面(剥離紙)にもスリットが入っているため、テープをめくりやすく、剥離紙から剥がしやすいので、ラベルの貼り付けもスムーズにできる。

めくりやすくて貼りやすい/テープの裏面(剥離紙)にもスリットが入っているため、テープをめくりやすく、剥離紙から剥がしやすいので、ラベルの貼り付けもスムーズにできる。

製品比較情報

ブラザーラミネートテープ/他社テープ1/他社テープ2。 実験前。

ブラザーラミネートテープ/他社テープ1/他社テープ2。
実験前。

ブラザーラミネートテープ/他社テープ1/他社テープ2。 実験後/表面のラミネートフィルムが印刷面を保護するため、擦れや薬品の付着に対しても高い耐久性を発揮している。

ブラザーラミネートテープ/他社テープ1/他社テープ2。
実験後/表面のラミネートフィルムが印刷面を保護するため、擦れや薬品の付着に対しても高い耐久性を発揮している。

【測定条件】

テープ表面を砂消しゴムを用いて、1.5kgfの荷重で50往復、擦過試験機により擦過した時のテープ表面状態を比較。

実験は、(C)の右端辺りから擦過している。

試験機:HEIDON表面性試験機

Type:14DR(新東科学株式会社製)

擦過回数:50往復

砂消しゴムの荷重:1.5kgf

砂消しゴムの直径:4.6mm(0.16cm2)※No.752(LION)

砂消しゴムの圧力:9.0kgf/cm2

擦過試験のストローク幅:30mm

擦過スピード:5,000mm/min

型番リスト

表示件数
型番
TZE-231
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,328円
( 1,461円 )
4日目

詳細情報

基本情報

ラベルライター専用のカートリッジ式のラミネートテープ。
【特長】
・ラミネートフィルムが印刷面を保護する構造で、擦れ、汚れ、薬品、溶剤等に対して高い耐久性を発揮
・水や擦れに強い、強耐性を極めているテープ
・テープの裏面(剥離紙)にスリットが入ってめくりやすくて貼りやすい
・テープ色が白色、文字色が黒色、テープ幅が12mmで構成されている
【用途】
・整理収納ラベル、書類整理ラベル、ネーミングラベル、ギフトラッピングラベル等、幅広い範囲で利用可能

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

TZeテープ(ピータッチ用ラミネートテープ) 12mm(黒字/白地)の型番TZE-231のページです。 型番TZE-231に関する仕様情報を記載しております。
TZeテープ(ピータッチ用ラミネートテープ) 12mm(黒字/白地)のレビュー
4.2平均満足度:4.24件のレビュー
制御盤の銘板用
4
満足度:4.0
盤面のスイッチやランプ表示に使用しています。 以前使用していた他製品より、見栄えも粘着力もよく、満足しています。 もう少...もっと読む
0人が参考にしています。
組付け工程に貼り付け
4
満足度:4.0
他メーカーより高いですが、長期間剥がれず粘着力があります。安いのを使っても、結局これに落ち着きました。
0人が参考にしています。
ファイルの背表紙に使用
5
満足度:5.0
ファイルの背表紙に使用しています。粘着力も適度にあり、長年貼っていても剥がれず重宝しています。
0人が参考にしています。
表示用
4
満足度:4.0
他のメーカーのテープカートリッジより若干お値段が高いですが、 長期間表示していても、劣化が少ないように思います。
0人が参考にしています。

よくあるご質問(FAQ)

Qテープが本体の中で巻きついてしまいました。
A
➀テープの先端をテープガイドに通してください。
②テープを音がするまで奥まで押し込んでください。
③テープのたるみが無いことを確認して、装着してください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
TZeテープ(ピータッチ用ラミネートテープ) 12mm(黒字/白地)
TZeテープ(ピータッチ用ラミネートテープ) 24mm(黒字/白地)
TZeテープ(ピータッチ用ラミネートテープ) 6mm(黒字/白地)
TZeテープ(ピータッチ用ラミネートテープ) 12mm 強粘着(黒字/白地)
TZeテープ(ピータッチ用ラミネートテープ) 12mm(黒字/白地) 10個入
TZeテープ(ピータッチ用ラミネートテープ) 12mm(赤字/白地)
メーカーBROTHERBROTHERBROTHERBROTHERBROTHERBROTHER
通常価格1,328円1,976円1,328円1,328円9,271円1,328円
通常出荷日4日目4日目4日目4日目14日目4日目
商品タイプカートリッジカートリッジカートリッジカートリッジカートリッジカートリッジ
ブランドその他その他その他その他その他その他
テープ色(カートリッジ)ホワイトホワイトホワイトホワイトホワイトホワイト
テープ幅(カートリッジ)12246121212
文字色(カートリッジ)ブラックブラックブラックブラックブラックレッド
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ラベルライターカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました