ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

TZeテープ(ピータッチ用ラミネートテープ) 12mm(黒字/蛍光オレンジ地)

TZeテープ(ピータッチ用ラミネートテープ) 12mm(黒字/蛍光オレンジ地) TZE-B31
通常単価(税別)
1,328円
税込単価
1,461円
通常出荷日:4日目

ラベルライター専用のカートリッジ式で蛍光色のラミネートテープ。【特長】・ラミネートフィルムが印刷面を保...

詳細を確認

型番:

TZE-B31
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

TZE-B31の仕様・寸法情報

商品タイプ
カートリッジ
ブランド
その他
テープ色(カートリッジ)
オレンジ
テープ幅(カートリッジ)
12
文字色(カートリッジ)
ブラック
-
-

商品情報

製品仕様

商品名:蛍光カラーテープ
テープ色:蛍光オレンジ
文字色:黒
テープ幅:12mm
テープの長さ:5m

イメージ印刷

イメージ印刷

型番リスト

表示件数
型番
TZE-B31
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,328円
( 1,461円 )
4日目

詳細情報

基本情報

ラベルライター専用のカートリッジ式で蛍光色のラミネートテープ。
【特長】
・ラミネートフィルムが印刷面を保護する構造で、擦れ、汚れ、薬品、溶剤等に対して高い耐久性を発揮。
・水や擦れに強い、強耐性を極めているテープ。
・テープの裏面(剥離紙)にスリットが入ってめくりやすくて貼りやすい。
・テープ色が蛍光オレンジ、文字色が黒色、テープ幅12mm、テープの長さ5mで構成されている。
【用途】
・整理収納ラベル、書類整理ラベル、ネーミングラベル、ギフトラッピングラベル等、幅広い範囲で利用可能。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

TZeテープ(ピータッチ用ラミネートテープ) 12mm(黒字/蛍光オレンジ地)の型番TZE-B31のページです。 型番TZE-B31に関する仕様情報を記載しております。
TZeテープ(ピータッチ用ラミネートテープ) 12mm(黒字/蛍光オレンジ地)のレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Qテープが本体の中で巻きついてしまいました。
A
➀テープの先端をテープガイドに通してください。
②テープを音がするまで奥まで押し込んでください。
③テープのたるみが無いことを確認して、装着してください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
TZeテープ(ピータッチ用ラミネートテープ) 12mm(黒字/蛍光オレンジ地)
TZeテープ(ピータッチ用ラミネートテープ) 18mm(黒字/蛍光オレンジ地)
TZeテープ(ピータッチ用ラミネートテープ) 24mm(黒字/蛍光オレンジ地)
TZeテープ(ピータッチ用ラミネートテープ) 12mm(黒字/蛍光黄地)
TZeテープ(ピータッチ用ラミネートテープ) 12mm(黒字/透明地)
TZeテープ(ピータッチ用ラミネートテープ) 12mm(黒字/黄地)
メーカーBROTHERBROTHERBROTHERBROTHERBROTHERBROTHER
通常価格1,328円1,976円1,976円1,328円1,328円1,328円
通常出荷日4日目4日目4日目4日目4日目4日目
商品タイプカートリッジカートリッジカートリッジカートリッジカートリッジカートリッジ
ブランドその他その他その他その他その他その他
テープ色(カートリッジ)オレンジオレンジオレンジイエロークリアーイエロー
テープ幅(カートリッジ)121824121212
文字色(カートリッジ)ブラックブラックブラックブラックブラックブラック
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ラベルライターカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました