ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

TEFRENU バインダ-ノート B5 スリム 透明

通常単価(税別)
685円
税込単価
754円
通常出荷日:4日目

【特長】書きやすさを追求、リングが手に触れないリング式綴じ具。【商品仕様】・外寸:縦272×横194m...

詳細を確認
  • 収容枚数は一般的なコピー用紙を綴じた場合の枚数です。綴じ厚10mmで約100枚の書類を収容できます。

型番:

476TTEトウ
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

476TTEトウの仕様・寸法情報

商品タイプ
リング綴じ
サイズ
B5

型番リスト

表示件数
型番
476TTEトウ
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
685円
( 754円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
書きやすさを追求、リングが手に触れないリング式綴じ具。

【商品仕様】
・外寸:縦272×横194mm
・背幅:16mm
・リング内径:9mm
・穴数:8穴(26穴ルーズリーフ対応)
・適正収容:30枚
・材質:表紙=PP
・ルーズリーフ10枚付
・入数:1冊
・本体色:トウメイ
・JANなど:4971660035212

ご注意

  • 収容枚数は一般的なコピー用紙を綴じた場合の枚数です。綴じ厚10mmで約100枚の書類を収容できます。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

TEFRENU バインダ-ノート B5 スリム 透明の型番476TTEトウのページです。 型番476TTEトウに関する仕様情報を記載しております。
TEFRENU バインダ-ノート B5 スリム 透明のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
TEFRENU バインダ-ノート B5 スリム 透明
TEFRENU バインダ-ノート B5 ワイド 透明
プロジェクトB5リングノート
セプトクルール ノート B5 ブルー
セプトクルール ノート B5 ピンク
セプトクルール ノート B5 オレンジ
メーカーキングジムキングジムオキナマルマンマルマンマルマン
通常価格685円883円743円878円878円878円
通常出荷日4日目4日目4日目4日目4日目4日目
商品タイプリング綴じリング綴じリング綴じリング綴じリング綴じリング綴じ
サイズB5B5B5B5B5B5
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ノートカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました