ファクトリーサプライ用品技術窓口
日本緑十字社
マグネカラーテープ 長さ1m/厚み0.8mm【1~3個入り】
通常価格(税別):726円~
通常出荷日:1日目 ~
ミスミ
【エコノミーシリーズ】PTFE耐高温粘着テープ(フィルムタイプ)
通常価格(税別):1,032円~
通常出荷日:在庫品1日目
ミスミ
パーツクリーナー MPCL840【12~30個入り】
通常価格(税別):6,166円~
通常出荷日:1日目
ミスミ
精密作業手袋 指先コーティング【10~100個入り】
通常価格(税別):1,301円~
通常出荷日:在庫品1日目
ミスミ
両面テープ(厚手)【5個入り】
ミスミ
通常価格(税別):1,670円~
通常出荷日:在庫品1日目
ミスミ
養生テープ【30個入り】
ミスミ
通常価格(税別):9,136円~
通常出荷日:在庫品1日目
ジャパンインタ-ナショナル
とじ太くん製本カバー
ジャパンインタ-ナショナル
通常価格(税別):1,943円~
通常出荷日:3日目 ~
アズワン
ナフロン(PTFE)シート
アズワン
通常価格(税別):3,560円~
通常出荷日:1日目 ~
ミスミ
【エコノミーシリーズ】帯電防止マット
通常価格(税別):23,303円~
通常出荷日:在庫品1日目
ミスミ
トラ布テープ【5個入り】
ミスミ
通常価格(税別):3,200円~
通常出荷日:在庫品1日目
【特長】・金属やプラスチック、布、革、ガラスなど、現代には様々な素材があふれています・そんなインキを吸...
詳細を確認金属はもちろん、ガラスや陶器にもお使いいただける非吸収面・半吸収面への捺印に適したインキを採用した工業用途向け中型サイズのスタンプ台。
アルミニウム、鉄、ステンレス、真鍮、メッキ製品、ガラス、タイル、陶器(ゆう薬)、石、レンガなどの捺印に最適。

金属類

ガラス・陶器

非吸収面タイプの素材へのなつ印が可能
タートは、優れた強着性を実現した特殊なインキを使用したことで、これまでのインキではなつ印が難しかった非吸収面タイプの素材へのなつ印が可能。タートシリーズは「強着スタンプ台 タート」と浸透印タイプの「タートスタンパー」の2種類から使用目的に合わせて選択可能。
【特長】
・金属やプラスチック、布、革、ガラスなど、現代には様々な素材があふれています
・そんなインキを吸収しにくい素材へのなつ印を可能にしたのがTATシリーズです
・品番表示やサイズ表示、検印などに利用でき、いろいろな業種で活躍します
・金属へのなつ印に最適
・金属はもちろん、ガラスや陶器にもなつ印OK
・さまざまな金属へのなつ印におすすめ
・なつ印後の印影は耐水・耐久性に優れています(ガラス・陶器は除く)
・規制化学物質は含まれていません
【商品仕様】
・規格:中型
・盤面サイズ:縦90×横56mm
・乾燥時間:約1~2分
・用途:金属用
・インキ種類:油性染料
・材質:蓋/枠/底/ロック部=再生PBT
・入数:1個
・インク色:黒
・JANコード:4974052650147


nitoms
ハンディカット多用途強力両面テープ
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

シヤチハタ
顔料系インキ30ml 朱
0通常価格(税別):1,111円

マグエックス
超強力パワーマグネットテープ
0通常価格(税別):2,156円

キングジム
A4クリアーホルダー735N
5通常価格(税別):796円

レイメイ藤井
スウィングカット チタンコート
4.5通常価格(税別):1,040円

ベロス
マグタッチ ウルトラミニミニハンガー
4.1通常価格(税別):482円

パイロットコーポレーション
フリクションボール替芯
5通常価格(税別):476円~

ソニック
超強力マグネットフック 3kg 白
4.5通常価格(税別):504円

日本緑十字社
棒マグネット 幅(mm) 8・19・25
5通常価格(税別):769円~

パイロットコーポレーション
フリクションボール3 05 ウッド
5通常価格(税別):2,677円