ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 10日以内

TATスタンプインキ 小 紫

TATスタンプインキ 小 紫 STG-1ムラサキ
通常単価(税別)
2,244円
税込単価
2,468円
通常出荷日:10日目

【特長】金属、ガラス、プラスチックにもスタンプできる特殊インキを採用。捺印後の加工にも対応。規制化学物...

詳細を確認

型番:

STG-1ムラサキ
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

STG-1ムラサキの仕様・寸法情報

商品タイプ
補充インキ
インク色
パープル

型番リスト

表示件数
型番
STG-1ムラサキ
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,244円
( 2,468円 )
10日目

詳細情報

基本情報

【特長】
金属、ガラス、プラスチックにもスタンプできる特殊インキを採用。
捺印後の加工にも対応。
規制化学物質は含まれていません。

【商品仕様】
・容量:55ml
・入数:1本
・インク色:紫
・JANなど:4974052602016

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

TATスタンプインキ 小 紫の型番STG-1ムラサキのページです。 型番STG-1ムラサキに関する仕様情報を記載しております。
TATスタンプインキ 小 紫のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
TATスタンプインキ 小 紫
スタンプインキ 小 紫
スタンプインキ 小 赤
スタンプインキ 小 黒
スタンプインキ 小 藍
スタンプインキ 大 紫
メーカーシヤチハタシヤチハタシヤチハタシヤチハタシヤチハタシヤチハタ
通常価格2,244円945円945円945円945円2,090円
通常出荷日10日目4日目4日目4日目4日目4日目
商品タイプ補充インキスタンプインキスタンプインキスタンプインキスタンプインキスタンプインキ
インク色パープルパープルレッドブラックブルーパープル
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

印鑑カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました