ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

PP製フラットファイル A4S 不透明 イエロー

PP製フラットファイル A4S 不透明 イエロー フF-PP80Y
通常単価(税別)
463
税込単価
509
通常出荷日:4日目

【特長】汚れや水に強く、丈夫で長持ち。表紙と同系色の樹脂製綴じ具。【商品仕様】・外寸:縦307×横23...

詳細を確認
  • 収容枚数は一般的なコピー用紙(64g/㎡)を綴じた場合の枚数です。綴じ厚10mmで約100枚の書類を収容できます。

型番:

フF-PP80Y
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

フF-PP80Yの仕様・寸法情報

商品タイプ
フラットファイル
本体色
イエロー

型番リスト

表示件数
型番
フF-PP80Y
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
463
( 509 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
汚れや水に強く、丈夫で長持ち。
表紙と同系色の樹脂製綴じ具。

【商品仕様】
・外寸:縦307×横230mm
・背幅:18mm
・綴じ厚:15mm
・表紙厚:0.5mm
・適正収容:約150枚
・穴数:2穴
・穴間隔:80mm
・材質:表紙=PP
・入数:1冊
・本体色:イエロー
・JANなど:4902205640820

ご注意

  • 収容枚数は一般的なコピー用紙(64g/㎡)を綴じた場合の枚数です。綴じ厚10mmで約100枚の書類を収容できます。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

PP製フラットファイル A4S 不透明 イエローの型番フF-PP80Yのページです。 型番フF-PP80Yに関する仕様情報を記載しております。
PP製フラットファイル A4S 不透明 イエローのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
PP製フラットファイル A4S 不透明 イエロー
PP製フラットファイル A4S 不透明 ピンク
PP製フラットファイル A4S 不透明 ブルー
PP製フラットファイル A4S 不透明 グリーン
フラットファイルPP イエロー
PP製フラットファイル A4S 半透明 イエローC
メーカーナカバヤシナカバヤシナカバヤシナカバヤシビュ-トンジャパンナカバヤシ
通常価格463463463463451463
通常出荷日4日目4日目4日目4日目1日目4日目
商品タイプフラットファイルフラットファイルフラットファイルフラットファイルフラットファイルフラットファイル
本体色イエローピンクブルーグリーンイエローイエロー

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ファイル本体カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました