ファクトリーサプライ用品技術窓口
日本緑十字社
マグネカラーテープ 長さ1m/厚み0.8mm【1~3個入り】
通常価格(税別):726円~
通常出荷日:1日目 ~
ミスミ
白メリヤスウエス(新品)
ミスミ
通常価格(税別):6,086円~
通常出荷日:3日目
ミスミ
両面テープ(厚手)【5個入り】
ミスミ
通常価格(税別):1,670円~
通常出荷日:在庫品1日目
ミスミ
新明丹【1~10個入り】
ミスミ
通常価格(税別):5,836円~
通常出荷日:在庫品1日目
ミスミ
【エコノミーシリーズ】PTFE耐高温粘着テープ(フィルムタイプ)
通常価格(税別):1,032円~
通常出荷日:在庫品1日目
日本緑十字社
棒マグネット 幅(mm) 8・19・25
日本緑十字社
通常価格(税別):769円~
通常出荷日:1日目
日本緑十字社
マグネカラーシート
日本緑十字社
通常価格(税別):853円~
通常出荷日:1日目 ~
ミスミ
【エコノミーシリーズ】使い捨て粘着マット【10個入り】
通常価格(税別):9,120円~
通常出荷日:在庫品1日目
ミスミ
布テープ「NTPE」【30個入り】
通常価格(税別):8,708円~
通常出荷日:在庫品1日目
マグエックス
メッシュケース
マグエックス
通常価格(税別):560円~
通常出荷日:4日目

【特長】手触りが柔らかくて強度があるタイプ。優れた耐油性、耐薬品性、耐熱性(100℃)。【商品仕様】・...
詳細を確認【特長】
手触りが柔らかくて強度があるタイプ。
優れた耐油性、耐薬品性、耐熱性(100℃)。
【商品仕様】
・1〜50番
・表面に番号入り(裏面は無地)
・材質:PP
・入数:50組1セット
・本体色:白
・JANなど:4953349085053


通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

日本緑十字社
アルミ札 A・B
4.5通常価格(税別):1,629円~

トラスコ中山
リール付クリップ
4通常価格(税別):420円~

クラウン
タックケース ソフトタイプ 10枚入 93×29
0通常価格(税別):962円

クラウン
吊下げ名札エコノミータイプ 赤
0通常価格(税別):1,468円

エスコ
ステンシルプレートセット(真鍮)
0通常価格(税別):4,727円~

トラスコ中山
名札ケース 縦型(ソフトタイプ)
0通常価格(税別):1,601円

ベロス
マグタッチ ウルトラミニミニハンガー
4.1通常価格(税別):482円

マグエックス
超強力パワーマグネットテープ
0通常価格(税別):2,156円

レイメイ藤井
スウィングカット チタンコート
4.5通常価格(税別):1,040円