ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

PPフラットファイル A4S 10冊入 黄【10個入り】

PPフラットファイル A4S 10冊入 黄 CR-FPA4S-YX10
通常単価(税別)
1,912円
税込単価
2,103円
通常出荷日:10日目

【特長】タフで汚れに強い。大切な書類の保管に最適。廃棄しても有害ガスが発生しません。【商品仕様】・外寸...

詳細を確認
  • 収容枚数は一般的なコピー用紙(64g/㎡)を綴じた場合の枚数です。綴じ厚10mmで約100枚の書類を収容できます。

型番:

CR-FPA4S-YX10
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:
パック (10個入り)

CR-FPA4S-YX10の仕様・寸法情報

本体色
イエロー
内容量
10冊入

型番リスト

表示件数
型番
CR-FPA4S-YX10

内容量

最小発注数量
10冊入
1パック

10個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,912円
( 2,103円 )
10日目

詳細情報

基本情報

【特長】
タフで汚れに強い。
大切な書類の保管に最適。
廃棄しても有害ガスが発生しません。

【商品仕様】
・外寸:縦307×横230mm
・背幅:18mm
・綴じ厚:16mm
・表紙厚:0.5mm
・適正収容:160枚
・穴数:2穴
・穴間隔:80mm
・材質:再生PP
・入数:10冊
・本体色:黄

ご注意

  • 収容枚数は一般的なコピー用紙(64g/㎡)を綴じた場合の枚数です。綴じ厚10mmで約100枚の書類を収容できます。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

PPフラットファイル A4S 10冊入 黄の型番CR-FPA4S-YX10のページです。 型番CR-FPA4S-YX10に関する仕様情報を記載しております。
PPフラットファイル A4S 10冊入 黄のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
PPフラットファイル A4S 10冊入 黄
PPフラットファイル A4S 10冊入 青
PPフラットファイル A4S 10冊入 緑
PPフラットファイル A4S 10冊入 ピンク
PPフラットファイル A4S 10冊入 オレンジ
PPフラットファイル A4S 10冊入 ロイヤルブルー
メーカークラウンクラウンクラウンクラウンクラウンクラウン
通常価格1,912円1,912円1,912円1,912円1,912円1,912円
通常出荷日10日目10日目10日目10日目4日目4日目
本体色イエローブルーグリーンピンクオレンジブルー
内容量10冊入10冊入10冊入10冊入10冊入10冊入

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ファイル本体カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました