ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

PPカラーインデックスA4 5山10組入【10個入り】

PPカラーインデックスA4 5山10組入 CR-ID-05X10
通常単価(税別)
1,277円
税込単価
1,405円
通常出荷日:4日目

【特長】耐久性抜群で破れにくいオールPP製。よく使う書類のファイリングに最適。【商品仕様】・規格:A4...

詳細を確認

型番:

CR-ID-05X10
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:
パック (10個入り)

CR-ID-05X10の仕様・寸法情報

内容量
10組入
-
-

型番リスト

表示件数
型番
CR-ID-05X10

内容量

最小発注数量
10組入
1パック

10個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,277円
( 1,405円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
耐久性抜群で破れにくいオールPP製。
よく使う書類のファイリングに最適。

【商品仕様】
・規格:A4判タテ型
・穴数:2穴
・仕様:5色5山6枚1組
・外寸:縦297×横222mm
・材質:再生PP
・入数:10組
・JANなど:4953349001749

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

PPカラーインデックスA4 5山10組入の型番CR-ID-05X10のページです。 型番CR-ID-05X10に関する仕様情報を記載しております。
PPカラーインデックスA4 5山10組入のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
PPカラーインデックスA4 5山10組入
PPカラーインデックスA4 10山10組入
PPカラーインデックスA4 12山10組入
PPカラーインデックスA4 12山数字入10組
PPフラットファイル A4S 10冊入 青
PPフラットファイル A4S 10冊入 緑
メーカークラウンクラウンクラウンクラウンクラウンクラウン
通常価格1,277円2,524円2,879円3,115円1,912円1,912円
通常出荷日4日目4日目4日目3日目10日目10日目
内容量10組入10組入10組入10組入10冊入10冊入

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ファイル本体カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました