ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

PPカラーインデックスA4 12山

PPカラーインデックスA4 12山 CR-ID-12
通常単価(税別)
558円
税込単価
614円
通常出荷日:4日目

【特長】耐久性抜群で破れにくいオールPP製。よく使う書類のファイリングに最適。【商品仕様】・規格:A4...

詳細を確認

型番:

CR-ID-12
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

CR-ID-12の仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
CR-ID-12
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
558円
( 614円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
耐久性抜群で破れにくいオールPP製。
よく使う書類のファイリングに最適。

【商品仕様】
・規格:A4判タテ型
・穴数:2穴
・仕様:12色12山13枚1組
・外寸:縦297×横222mm
・材質:再生PP
・入数:1組
・JANなど:4953349001725

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

PPカラーインデックスA4 12山の型番CR-ID-12のページです。 型番CR-ID-12に関する仕様情報を記載しております。
PPカラーインデックスA4 12山のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
PPカラーインデックスA4 12山
カラーインデックスPP A4 12山 2穴
カラーインデックスPP A4 12山 30穴
カラーインデックスA4S 12山タイプ
PPカラーインデックスA4 12山10組入
PPカラーインデックスA4 5山
メーカークラウンテージーテージーキングジムクラウンクラウン
通常価格558円584円633円664円2,879円428円
通常出荷日4日目4日目4日目4日目4日目4日目
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ファイル本体カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました