ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

PPC用紙 A4 10束入【500個入り】

PPC用紙 A4 10束入 CR-KPA4-10-W
通常単価(税別)
7,867
税込単価
8,654
通常出荷日:4日目

【特長】・マルチに使える確かな品質・コピー機、普通紙ファクス、各種プリンタなど、幅広く対応・たっぷり使...

詳細を確認
  • 製紙会社の都合により、価格改定される場合があります。

型番:

CR-KPA4-10-W
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (500個入り)

CR-KPA4-10-Wの仕様・寸法情報

商品タイプ
コピー用紙
-
-

型番リスト

表示件数
型番
CR-KPA4-10-W
最小発注数量
1パック

500個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
7,867
( 8,654 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・マルチに使える確かな品質
・コピー機、普通紙ファクス、各種プリンタなど、幅広く対応
・たっぷり使えてお得A4判5000枚パック(500枚×10冊)
【商品仕様】
・規格:A4判
・坪量:64g/m2
・四六判換算:55kg
・紙厚:0.089mm
・ISO白色度:約80%
・入数:500枚×10冊
・JANコード:4953349010598

ご注意

  • 製紙会社の都合により、価格改定される場合があります。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

PPC用紙 A4 10束入の型番CR-KPA4-10-Wのページです。 型番CR-KPA4-10-Wに関する仕様情報を記載しております。
PPC用紙 A4 10束入のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
PPC用紙 A4 10束入
バイオトップカラーPPC A4 サンイエロー
バイオトップカラーPPC A3 クリーム
バイオトップカラーPPC A3 ブルー
バイオトップカラーPPC A3 グリーン
バイオトップカラーPPC A3 イエロー
メーカークラウン伊東屋伊東屋伊東屋伊東屋伊東屋
通常価格7,8674,2082,1102,1802,1802,250
通常出荷日4日目4日目4日目4日目4日目4日目
商品タイプコピー用紙コピー用紙(色付き用紙)コピー用紙(色付き用紙)コピー用紙(色付き用紙)コピー用紙(色付き用紙)コピー用紙(色付き用紙)

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

コピー用紙カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました