ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

Officialエコ無線綴じノートセミA4 A罫

Officialエコ無線綴じノートセミA4 A罫 1A3FE
通常単価(税別)
597円
税込単価
657円
通常出荷日:4日目

【特長】どんな場面でも使いやすいタイプ。サイズも豊富にラインアップ。【商品仕様】・規格:A4判・罫種類...

詳細を確認

型番:

1A3FE
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

1A3FEの仕様・寸法情報

商品タイプ
無線綴じ
サイズ
その他

型番リスト

表示件数
型番
1A3FE
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
597円
( 657円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
どんな場面でも使いやすいタイプ。
サイズも豊富にラインアップ。

【商品仕様】
・規格:A4判
・罫種類:35行
・中紙枚数:30枚
・外寸:縦297×横210mm
・材質:古紙パルプ100%配合再生紙使用
・ISO白色度:71%
・入数:1冊
・JANなど:4970090330546

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

Officialエコ無線綴じノートセミA4 A罫の型番1A3FEのページです。 型番1A3FEに関する仕様情報を記載しております。
Officialエコ無線綴じノートセミA4 A罫のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
Officialエコ無線綴じノートセミA4 A罫
オフィシャルエコ 糸綴じノート A4 A罫 40枚
プロジェクトA4リングノート
カレッジエース A4 40枚 A罫
A4 スパイラルノート 横罫 40枚
ニーモシネ ノート A4 7mm横罫
メーカーアピカアピカオキナキョクトウ・アソシエイツマルマンマルマン
通常価格597円671円866円588円669円1,240円
通常出荷日4日目4日目4日目4日目4日目4日目
商品タイプ無線綴じ糸綴じリング綴じ糸綴じリング綴じリング綴じ
サイズその他A4A4A4A4A4

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ノートカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました