ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

NTカッター L-500

NTカッター L-500 L-500
通常単価(税別)
762円
税込単価
838円
通常出荷日:4日目

【特長】厚手の物に適したエコカッター。【商品仕様】・全長:165mm・仕様:ネジ式・材質:本体=ABS...

詳細を確認

型番:

L-500
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

L-500の仕様・寸法情報

商品タイプ
カッター
使用方式
スライドタイプ
トラスココード
853-3926
-
-

型番リスト

表示件数
型番
L-500
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
762円
( 838円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
厚手の物に適したエコカッター。

【商品仕様】
・全長:165mm
・仕様:ネジ式
・材質:本体=ABS
・替刃2枚付
・入数:1本
・JANなど:4904011012303

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

NTカッター L-500の型番L-500のページです。 型番L-500に関する仕様情報を記載しております。
NTカッター L-500のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
NTカッター L-500
NTカッター
NTカッター A-300
NTカッター クリアーピンク
NTカッター クリアブルー
NTカッター A-300R
メーカーNTカッターNTカッターNTカッターNTカッターNTカッターNTカッター
通常価格762円609円545円484円484円545円
通常出荷日4日目4日目4日目4日目4日目4日目
商品タイプカッターナイフカッターカッターカッターカッター
使用方式スライドタイプ固定タイプスライドタイプスライドタイプスライドタイプスライドタイプ
トラスココード853-3926853-3864853-3777853-3888853-3887853-3779
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

カッターカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました