ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

NTカッター

NTカッター D-400
通常単価(税別)
609円
税込単価
670円
通常出荷日:4日目

【特長】アートワークや切り絵などの繊細な作業に。【商品仕様】・全長:142mm・材質:本体=PP・30...

詳細を確認

型番:

D-400
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

D-400の仕様・寸法情報

商品タイプ
ナイフ
使用方式
固定タイプ
トラスココード
853-3864
適用替え刃
BDC-200P(30°)、BDA-200P(45°)

型番リスト

表示件数
型番
D-400
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
609円
( 670円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
アートワークや切り絵などの繊細な作業に。

【商品仕様】
・全長:142mm
・材質:本体=PP
・30°,45°刃各5枚付
・入数:1本
・本体色:黒
・JANなど:4904011012600

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

NTカッターの型番D-400のページです。 型番D-400に関する仕様情報を記載しております。
NTカッターのレビュー
4.3平均満足度:4.33件のレビュー
ABS部材のリワーク加工
4
満足度:4.0
試作のプラ部材の切削リワークに使用しています。細かい作業がやりやすく、カッターより安全に加工ができます。
0人が参考にしています。
樹脂部品バリ取りに
5
満足度:5.0
樹脂部品のバリ取りに使用しています。 バリ取りにはデザインカッタータイプが使い易いです。 カッターだと一発で取れるので必...もっと読む
0人が参考にしています。
サンドブラスト用ゴム切り
4
満足度:4.0
サンドブラスト用0.7mmと1.0mmのゴムシートのカッティングに使用してます。刃30度(45度の刃は要らない) 定番品...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
NTカッター
NTカッター A-300
NTカッター L-500
NTカッター クリアブルー
NTカッター クリアーピンク
NTカッター A-300R
メーカーNTカッターNTカッターNTカッターNTカッターNTカッターNTカッター
通常価格609円545円762円484円484円545円
通常出荷日4日目4日目4日目4日目4日目4日目
商品タイプナイフカッターカッターカッターカッターカッター
使用方式固定タイプスライドタイプスライドタイプスライドタイプスライドタイプスライドタイプ
トラスココード853-3864853-3777853-3926853-3887853-3888853-3779
適用替え刃BDC-200P(30°)、BDA-200P(45°)-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

カッターカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました