ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

NEWファインカラー A4 パープル【500個入り】

NEWファインカラー A4 パープル A4500パープル
通常単価(税別)
1,402円
税込単価
1,542円
通常出荷日:4日目

【特長】用途によって色分け可能。落ち着いた色調の全8色。【商品仕様】・規格:A4判・坪量:64g/m2...

詳細を確認

型番:

A4500パープル
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:
パック (500個入り)

A4500パープルの仕様・寸法情報

商品タイプ
コピー用紙(色付き用紙)
-
-

型番リスト

表示件数
型番
A4500パープル
最小発注数量
1パック

500個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,402円
( 1,542円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
用途によって色分け可能。
落ち着いた色調の全8色。

【商品仕様】
・規格:A4判
・坪量:64g/m2
・四六判換算:55kg
・紙厚:0.09mm
・入数:500枚
・本体色:パープル
・JANなど:4519687300618

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

NEWファインカラー A4 パープルの型番A4500パープルのページです。 型番A4500パープルに関する仕様情報を記載しております。
NEWファインカラー A4 パープルのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
NEWファインカラー A4 パープル
NEWファインカラー B4 パープル
NEWファインカラー B5 パープル
NEWファインカラー A4 クリーム
NEWファインカラー A4 ピンク
NEWファインカラー A4 グリーン
メーカー文運堂文運堂文運堂文運堂文運堂文運堂
通常価格1,402円2,238円1,136円1,402円1,402円1,402円
通常出荷日4日目4日目4日目4日目4日目4日目
商品タイプコピー用紙(色付き用紙)コピー用紙(色付き用紙)コピー用紙(色付き用紙)コピー用紙(色付き用紙)コピー用紙(色付き用紙)コピー用紙(色付き用紙)
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

コピー用紙カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました