ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

NEWファインカラー A4 クリーム【500個入り】

NEWファインカラー A4 クリーム A4500クリーム
通常単価(税別)
1,402円
税込単価
1,542円
通常出荷日:4日目

【特長】用途によって色分け可能。落ち着いた色調の全8色。【商品仕様】・規格:A4判・坪量:64g/m2...

詳細を確認

型番:

A4500クリーム
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:
パック (500個入り)

A4500クリームの仕様・寸法情報

商品タイプ
コピー用紙(色付き用紙)
-
-

型番リスト

表示件数
型番
A4500クリーム
最小発注数量
1パック

500個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,402円
( 1,542円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
用途によって色分け可能。
落ち着いた色調の全8色。

【商品仕様】
・規格:A4判
・坪量:64g/m2
・四六判換算:55kg
・紙厚:0.09mm
・入数:500枚
・本体色:クリーム
・JANなど:4519687300212

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

NEWファインカラー A4 クリームの型番A4500クリームのページです。 型番A4500クリームに関する仕様情報を記載しております。
NEWファインカラー A4 クリームのレビュー
3平均満足度:3.01件のレビュー
社内文書識別の為
3
満足度:3.0
カラー用紙は色味が判らないと購入しづらいので 判りやすいといいです
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
NEWファインカラー A4 クリーム
NEWファインカラー B4 クリーム
NEWファインカラー B5 クリーム
NEWファインカラー A4 ピンク
NEWファインカラー A4 グリーン
NEWファインカラー A4 パープル
メーカー文運堂文運堂文運堂文運堂文運堂文運堂
通常価格1,402円2,238円1,136円1,402円1,402円1,402円
通常出荷日4日目4日目4日目4日目4日目4日目
商品タイプコピー用紙(色付き用紙)コピー用紙(色付き用紙)コピー用紙(色付き用紙)コピー用紙(色付き用紙)コピー用紙(色付き用紙)コピー用紙(色付き用紙)
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

コピー用紙カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました