ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

MASペンホルダー丸型 黒

MASペンホルダー丸型 黒 495BK
通常単価(税別)
671円
税込単価
738円
通常出荷日:4日目

【商品仕様】・外寸:径76×高100mm・材質:PS・入数:1個・本体色:ブラック・JANなど:451...

詳細を確認

型番:

495BK
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

495BKの仕様・寸法情報

商品タイプ
机上用
本体色
ブラック

型番リスト

表示件数
型番
495BK
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
671円
( 738円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・外寸:径76×高100mm
・材質:PS
・入数:1個
・本体色:ブラック
・JANなど:4518131049523

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

MASペンホルダー丸型 黒の型番495BKのページです。 型番495BKに関する仕様情報を記載しております。
MASペンホルダー丸型 黒のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
MASペンホルダー丸型 黒
MASペンホルダー丸型 透明
MASペンホルダー丸型 赤
MASペンホルダー角型 黒
MASペンホルダー角型 透明
シストレー A4 黒
メーカー日本システムス日本システムス日本システムス日本システムス日本システムスセキセイ
通常価格671円671円671円704円704円1,287円
通常出荷日4日目4日目4日目4日目4日目4日目
商品タイプ机上用机上用机上用机上用机上用その他
本体色ブラッククリアーレッドブラッククリアーブラック
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ペンケースカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました