ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

L型カード立 再生PET 外寸:幅200×高68mm

L型カード立 再生PET 外寸:幅200×高68mm CR-KD200PT
通常単価(税別)
590円
税込単価
649円
通常出荷日:4日目

【特長】リーズナブルなスタンダードタイプ。【商品仕様】・外寸:幅200×高68mm・厚:1mm・材質:...

詳細を確認

型番:

CR-KD200PT
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

CR-KD200PTの仕様・寸法情報

商品タイプ
カード立て
-
-

型番リスト

表示件数
型番
CR-KD200PT
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
590円
( 649円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
リーズナブルなスタンダードタイプ。

【商品仕様】
・外寸:幅200×高68mm
・厚:1mm
・材質:再生PET樹脂
・入数:1個
・JANなど:4953349090071

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

L型カード立 再生PET 外寸:幅200×高68mmの型番CR-KD200PTのページです。 型番CR-KD200PTに関する仕様情報を記載しております。
L型カード立 再生PET 外寸:幅200×高68mmのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
L型カード立 再生PET 外寸:幅200×高68mm
L型カード立 再生PET 外寸:幅180×高68mm
L型カード立 再生PET 外寸:幅95×高68mm
V型カード立 再生PET 外寸:幅180×高68mm
L型カード立 アクリル 外寸:幅100×高68mm
V型カード立 再生PET 外寸:幅200×高93mm
メーカークラウンクラウンクラウンクラウンクラウンクラウン
通常価格590円572円422円692円490円974円
通常出荷日4日目4日目4日目3日目4日目4日目
商品タイプカード立てカード立てカード立てカード立てカード立てカード立て

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

カード立てカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました