ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

L型カード立 アクリル

L型カード立 アクリル CR-KD901-T
通常単価(税別)
486
税込単価
535
通常出荷日:4日目

【特長】・値札立てや名刺立てに【商品仕様】・材質:アクリル・外寸:幅91×奥35×高57mm・厚:2m...

詳細を確認

型番:

CR-KD901-T
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

CR-KD901-Tの仕様・寸法情報

商品タイプ
カード立て
-
-

型番リスト

表示件数
型番
CR-KD901-T
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
486
( 535 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・値札立てや名刺立てに
【商品仕様】
・材質:アクリル
・外寸:幅91×奥35×高57mm
・厚:2mm
・収容寸法:縦55×横90mm
・入数:1個
・JANコード:4953349002616

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

L型カード立 アクリルの型番CR-KD901-Tのページです。 型番CR-KD901-Tに関する仕様情報を記載しております。
L型カード立 アクリルのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
L型カード立 アクリル
カード立L型 PET
L型カード立 アクリル 外寸:幅100×高68mm
L型カード立 再生PET
L型カード立 アクリル 外寸:幅120×高83mm
L型カード立 アクリル 外寸:幅250×高83mm
メーカークラウンクラウンクラウンクラウンクラウンクラウン
通常価格4866392,841486507553
通常出荷日4日目4日目4日目4日目4日目4日目
商品タイプカード立てカード立てカード立てカード立てカード立てカード立て

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

カード立てカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました