ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 10日以内

JIT キヤノンBCI-326M互換 マゼンタ

JIT キヤノンBCI-326M互換 マゼンタ JIT-C326M
通常単価(税別)
922円
税込単価
1,014円
通常出荷日:10日目

【商品仕様】・対応機種:PIXUS iP4830/iP4930/iX6530・PIXUS MG5130...

詳細を確認

型番:

JIT-C326M
解除
  • この商品は5個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

JIT-C326Mの仕様・寸法情報

商品タイプ
インクジェットカートリッジ
インク色
レッド

型番リスト

表示件数
型番
JIT-C326M
最小発注数量
5個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
922円
( 1,014円 )
10日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・対応機種:PIXUS iP4830/iP4930/iX6530・PIXUS MG5130/MG5230/MG5330/MG6130/MG6230・PIXUS MG8130/MG8230/MX883/MX893
・種別:リサイクル
・入数:1個
・インク色:マゼンタ
・JANなど:4530966701308

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

JIT キヤノンBCI-326M互換 マゼンタの型番JIT-C326Mのページです。 型番JIT-C326Mに関する仕様情報を記載しております。
JIT キヤノンBCI-326M互換 マゼンタのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
JIT キヤノンBCI-326M互換 マゼンタ
JIT キヤノンBCI-326BK互換 ブラック
JIT キヤノンBCI-326C互換 シアン
JIT キヤノンBCI-326Y互換 イエロー
インクタンク BCI-326M マゼンタ
JIT キヤノンBCI-325BK互換 ブラック
メーカージットジットジットジットCANONジット
通常価格922円922円922円922円1,514円963円
通常出荷日10日目10日目10日目10日目4日目10日目
商品タイプインクジェットカートリッジインクジェットカートリッジインクジェットカートリッジインクジェットカートリッジインクジェットカートリッジインクジェットカートリッジ
インク色レッドブラックブルーイエローレッドブラック

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

インクカートリッジ・リボンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました