ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 10日以内

JIT キヤノンBCI-326C互換 シアン

JIT キヤノンBCI-326C互換 シアン JIT-C326C
通常単価(税別)
922
税込単価
1,014
通常出荷日:10日目

【商品仕様】・対応機種:PIXUS iP4830/iP4930/iX6530・PIXUS MG5130...

詳細を確認

型番:

JIT-C326C
解除
  • この商品は5個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

JIT-C326Cの仕様・寸法情報

商品タイプ
インクジェットカートリッジ
インク色
ブルー

型番リスト

表示件数
型番
JIT-C326C
最小発注数量
5個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
922
( 1,014 )
10日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・対応機種:PIXUS iP4830/iP4930/iX6530・PIXUS MG5130/MG5230/MG5330/MG6130/MG6230・PIXUS MG8130/MG8230/MX883/MX893
・種別:リサイクル
・入数:1個
・インク色:シアン
・JANなど:4530966701292

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

JIT キヤノンBCI-326C互換 シアンの型番JIT-C326Cのページです。 型番JIT-C326Cに関する仕様情報を記載しております。
JIT キヤノンBCI-326C互換 シアンのレビュー
この商品のレビューはありません

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

インクカートリッジ・リボンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました