ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

JIT キヤノンBCI-326+325/5MP互換5色パック

JIT キヤノンBCI-326+325/5MP互換5色パック JIT-C3253265P
通常単価(税別)
3,610円
税込単価
3,971円
通常出荷日:10日目

【商品仕様】・対応機種:PIXUS iP4830/iP4930/iX6530・PIXUS MG5130...

詳細を確認

型番:

JIT-C3253265P
解除
  • この商品は5個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

JIT-C3253265Pの仕様・寸法情報

商品タイプ
インクジェットカートリッジ
インク色
複数

型番リスト

表示件数
型番
JIT-C3253265P
最小発注数量
5個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,610円
( 3,971円 )
10日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・対応機種:PIXUS iP4830/iP4930/iX6530・PIXUS MG5130/MG5230/MG5330/MG6130/MG6230・PIXUS MG8130/MG8230/MX883/MX893
・種別:リサイクル
・入数:1セット
・インク色:5色パック
・JANなど:4530966710478

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

JIT キヤノンBCI-326+325/5MP互換5色パックの型番JIT-C3253265Pのページです。 型番JIT-C3253265Pに関する仕様情報を記載しております。
JIT キヤノンBCI-326+325/5MP互換5色パックのレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
古いCANON機種に
5
満足度:5.0
MG5130が大量にあり、それで使っていますが純正より安くカラーは純正と変わりません。 詰まりもなくこれで事足りています...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
JIT キヤノンBCI-326+325/5MP互換5色パック
インクタンク BCI-326+325/5MP(マルチパック)
インクタンク BCI-371+370/5MP 5色
インクタンク BCI-326+325/6MP(マルチパック)
JIT キヤノンBCI-325BK互換 ブラック
JIT キヤノンBCI-326BK互換 ブラック
メーカージットCANONCANONCANONジットジット
通常価格3,610円6,473円6,175円7,547円963円922円
通常出荷日10日目4日目5日目5日目10日目10日目
商品タイプインクジェットカートリッジインクジェットカートリッジインクジェットカートリッジインクジェットカートリッジインクジェットカートリッジインクジェットカートリッジ
インク色複数複数複数複数ブラックブラック

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

インクカートリッジ・リボンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました