ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

IJ用透明フィルムラベル キレイにはがせるタイプ【5個入り】

通常単価(税別)
1,586円
税込単価
1,745円
通常出荷日:4日目

【特長】用途で選べる特殊ラベル。下地が生かせる光沢感のある透明フィルム。【商品仕様】・規格:A4判1面...

詳細を確認

型番:

29289
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:
パック (5個入り)

29289の仕様・寸法情報

商品タイプ
インクジェット印刷用紙
形態
カット紙

型番リスト

表示件数
型番
29289
最小発注数量
1パック

5個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,586円
( 1,745円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
用途で選べる特殊ラベル。
下地が生かせる光沢感のある透明フィルム。

【商品仕様】
・規格:A4判1面
・寸法:縦297×横210mm
・紙種:ポリエステルフィルム
・総紙厚:0.27mm
・対応プリンタ:インクジェット(染料)
・入数:5枚
・JANなど:4906186292894

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

IJ用透明フィルムラベル キレイにはがせるタイプの型番29289のページです。 型番29289に関する仕様情報を記載しております。
IJ用透明フィルムラベル キレイにはがせるタイプのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
IJ用透明フィルムラベル キレイにはがせるタイプ
手作りステッカーキレイにはがせるA4
手作りステッカー[インクジェット]キレイにはがせるタイプ はがき 1面
VHSビデオ背面用ラベルシール[プリンタ兼用] キレイにはがせるタイプ 12面
IJ用フィルムラベル 水に強い光沢(白)
IJ用水に強い白フィルムラベル 12面
メーカーエーワンエーワンエーワンエーワンエーワンエーワン
通常価格1,586円1,526円920円884円1,586円1,369円
通常出荷日4日目4日目6日目1日目4日目4日目
商品タイプインクジェット印刷用紙インクジェット印刷用紙カードフィルム/シートインクジェット印刷用紙インクジェット印刷用紙
形態カット紙カット紙カット紙カット紙カット紙カット紙
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

OA用紙カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました